Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Çözümler

Print page

Çözümler

Döner Kesici

Kesicinizi çalıştırın ve Mitsubishi Electric ile maliyetleri azaltın

Genel Bakış

Döner bıçak uygulamaları, sürekli veya aralıklı olarak kesim, etiketleme prosedürü ya da damgalama işlemi gerçekleştirmek için 2 eksen servosu içerir. Bu işlemlerde 1. servo ekseni kesilecek/damgalanacak/etiketlenecek malzemeyi ilerleten besleme ekseni 2 ile aynı hızda hareket edecek şekilde kendini ayarlar. Servo ekseni 1 (ya da yardımcı eksen), hız değişikliklerine göre hareketini koordine edebilecek şekilde bandı (ana eksen) süren 2. eksen'den gelen geribildirimlere göre hareket eder.

Önemli otomasyon bileşenleri

LD77MS döner bıçak uygulamaları için basit bir çözüm sunar. Yüksek hızda kayıt yeteneği, otomatik kam üretimi ve kesim olmayan bölgelerde elektronik darbe telafisi işlevselliği ile LD77MS, harici bir enkoder veya ana servo ekseninden gelen giriş darbelerine hassas doğrulukta yanıt verebilmektedir.

Uygulama

Tipik bir döner bıçak uygulamasında,servo motor sürekli olarak hareket eder. Kesimler arasındaki mesafe küçük ise (kesicinin çevresinden daha küçük), kesim olmayan telafi bölgelerindeki motor hızı, konveyör hızından daha yüksektir; büyük ise de tersi geçerli olur. Bu tip bir uygulamalarda, kesme uzunluğu, etiket veya damga yeri değişebilir ve işlemin hassasiyetini değiştirecek şekilde beslenen malzeme kayabilir, esneybilir ya da pot yapabilir. Servo ekseninden önce işaret sensörü eklemek bu dalgalanmaları telafi etmekte yardımcı olacaktır.

Mitsubishi Electric Turkey - Fabrika Otomasyon Haber bülteni kaydı
BultenKayit
Yukarıya git