MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Bir ambalaj makinesi örneğinde

Her sistem kontrolörden başka istemlerde bulunur. Bazı durumlarda çok sayıda giriş ve çıkışa merkezi olarak ve başka bir durumda uzaktan ihtiyaç duyulur. Genellikle düşük boyutlar belirleyicidir; başka uygulamalar için sıcaklık kontrolü, pozisyonlama ya da analog değer işlemesi birinci sırada yer alır.

Tasarımcı için ideal çözüm, bir uygulamanın özel taleplerine uyarlanabilen standart bir kontrolördür. İşte MELSEC System Q da tam olarak budur.

Kompakt

MELSEC System Q, modüler yapısı sayesinde şalt panosunda diğer birçok kontrolörden daha az yere ihtiyaç duyar. Mitsubishi, ek olarak daha da yer tasarrufu yapılmasına katkıda bulunan küçük boyutlara sahip geniş bir G/Ç ve özel modül seçeneği sunar. Yerin gerçekten dar olduğu durumlar için, yapı grubu taşıyıcısı, güç kaynağı ve CPU'dan oluşan ve ağ modülleri ya da uzak G/Ç'ler ile geliştirilebilen kompakt, ayrılamayan bir ünite kullanıma sunulmuştur.

Esneklik

Belirli bir makine için bir kontrolörün tasarlanması sırasında esneklik genellikle belirleyici bir rol oynar. Birçok makine üreticisi, makine performansının artması ile birlikte kontrolörün ek fonksiyonlarla geliştirilebildiği bir ana konsepti gerektiren ürün yelpazeleri geliştirmektedir. Bu konuda MELSEC System Q ideal çözümdür.

System Q, 22'nin üzerinde farklı sıcaklık modülü ve analog modül, 20 farklı pozisyonlama modülü ve çok sayıda iletişim modülü dahil büyük bir modül seçeneği içerir.

Bu modüller sadece standart ve yüksek performanslı PLC-CPU'ları ile değil PC, proses ve Motion-CPU'ları, C-CPU'ları, Web-Server ve ikincil CPU'larla da birleştirilebilir.

Kolay programlama

Neredeyse her kontrolör uygulamasında, planlama ve programlama için harcanan zaman nedeniyle en büyük maliyetler oluşur. MELSEC System Q, bu sorunu kullanıcı dostu, sezgisel programlama araçları ile çözer. Bu sırada, tekrar kullanılabilen program bölümleri ve fonksiyon bileşenleri ve süreç kontrolü kullanımını ön plana çıkardık. Özel modüllerin kolay ve hızlı bir şekilde konfigürasyonu için kullanılan entegre araçlar maliyet tasarrufu sağlanmasına yardımcı olur.