MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Hiç süpermarkette yürürken, tüm şişe etiketlerinin konumlandırma ve yönlendirme açısından nasıl hemen hemen aynı şekilde durduklarını merak ettiniz mi? Bu, etiketlerin hedef ürüne mümkün olduğunca az sapma ile doğru şekilde yapıştırılmasını sağlayan günümüzün yüksek hızlı etiketleme makinelerinin bir sonucudur. Şişe ya da diğer bilinen adıyla silindirik kap etiketlemede her şey, büyük bir doğruluk ile çok yüksek hızda gerçekleştirilir.

Etiket film tabakasının esneme, çarpılma veya yırtılmasını önlemek için etiketlerin, tüm ürünlerin etiketlerinin doğru yerleştirilmesini sağlayacak şekilde sabit bir hızda beslenmesi gerekir. Etiketler bir dizi boyutta gelir ve soğuk tutkal, sıcak tutkal, esnek film veya genel sarma gibi çeşitli şekillerde yerleştirilebilirler. Bir etiketleme makinesi tasarlarken kontrol mimarisi, verimlilikte mümkün olduğunca az kesinti olacak şekilde tüm bu farklı sistemleri desteklemek zorundadır.

Bu gereksinimleri karşılamak Mitsubishi Electric iQ Platform’unun doğası gereğidir. Q hareket serisi yüksek hızlı kayıt işlevselliği ile birlikte etiketlerin, çok az hata ile doğru şekilde yerleştirilmesi sağlanır. Q CPU lojik kontrolörünün eklenmesi ile döner tambur, besleme silindiri freni ve şişe sensörleri, basit merdiven lojik programlama ile kolay ve yüksek hızlarda kontrol edilebilir.

GOT2000’nin yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı ile izleme, hata ayıklama ve etiket parametresi profil değişiklikleri, yüksek hızlı Q veriyolu bağlantısı ile anında bağlantı üzerinden gösterilir ve kontrol edilebilir. Yüksek hızlı servo kontrolü için SSCNET III ile birlikte MR-J4 servo sürücü serilerinin kullanılması ile film sarma makarası ve gerginlik silindiri, şişeye etiket sarımının süreklilikle sunulmasının sağlanması amacıyla hassas şekilde kontrol edilebilir.

Ürün konveyör bantlarının kullanıldığı aralıklı hızlı etiketleme uygulamalarından, enterpolasyon ve servo motor izleme gerektiren daha karmaşık uygulamalara, kolay sistem entegrasyonu sağlamak için geniş bir FX ürün aralığı sunulmaktadır. FX3U-20SSC-H kontrolör ile SSCNET III hareket network’ü üzerinde iki eksenin eşzamanlı kontrolü, zamanlamanın etiket hassasiyeti ve yerleştirme için çok önemli olduğu etiketleme uygulamalarında önemli yararlar sağlar.