Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Çözümler

Print page

Çözümler

Dağıtıma hazırlık

Genellikle ürünler için karton ya da mukavva kutu şeklinde son bir paketleme aşaması gereklidir. Kutu paketleme makineleri, hız için tasarlanmışlardır ancak aynı zamanda temel ürünlerin yerleştirme ya da katı bir malzeme ile sarılma sırasında zarar görmesini önlemek için yumuşak bir ritme sahiptirler.

Genellikle ürünler için karton ya da mukavva kutu şeklinde son bir paketleme aşaması gereklidir. Kutu paketleme makineleri, hız için tasarlanmışlardır ancak aynı zamanda temel ürünlerin yerleştirme ya da katı bir malzeme ile sarılma sırasında zarar görmesini önlemek için yumuşak bir ritme sahiptirler.

System Q bu ihtiyaçları, belirli bir uygulama için yapılandırılabilir esnek bir dizi ürün sunarak karşılamak üzere, özel olarak tasarlanmıştır. Q serisi hareket sistemleri, tipik paketleme makinelerinde görüldüğü gibi birçok hareketli parçası olan karmaşık sistemler için son derece uygundur. Kutu açma, bantlama ve transfer konveyörleri gibi makine proseslerinde hataları önlemek için gerekli yüksek senkronizasyon derecesini sağlarlar.

Son ürünün düz bir çanta, torba veya çuvala yerleştirildiği basit torbalama makineleri için Mitsubishi Electric FX Serisi PLC'ler eksiksiz bir uygulama çözümü sağlamak için geniş bir ürün gamında özel fonksiyon blokları, adaptörler ve seri haberleşme kartları içeren kontrolörler önermektedir. Folyo torbalama malzemesinin borusal yapıdaki doldurma borusu nedeniyle parçalanmasını önlemek amacıyla hassas besleme kontrolü için iki senkron eksen gerekir. SSCNET III teknolojisi kullanan bir servo sistem network’ü ve FX3U-20SSC-H kontrolör ile iki bağımsız eksen, "hareket işareti" kayıt tekniği kullanarak eş zamanlı bir şekilde tek hızlı pozisyonlama işlemini başlatmak ve durdurmak için birlikte çalışır.

Paletleme ve paletten indirme uygulamaları çok benzerdir; aralarındaki fark birinin genellikle tesisin başlangıç noktasında, ikincinin ise sevkiyat bölümü yakınında olmasıdır. Bu tür sistemler, genellikle mimari olarak basittir ve kapsamlı servo kontrol gerektirmezler. Ancak yine de en düşük seviyede maliyetle, yüksek performans ve yüksek doğruluk gerektirirler.

Hareket kontrolü gerektirmeyen küçük uygulamalar için QD75 modülü, 4 eksene kadar yüksek doğruluklu servo kontrol sağlar. Taşıma konveyörlerinin kontrolü gibi diğer tarafların kontrolü, FR-A700 akıllı AC sürücü ürün serisi kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Yukarıya git