Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Çözümler

Print page

Çözümler

Guided Operator Solutions

İnsan hatalarını önlemede yalın strateji

Guided Operator Solutions

 

Tipik uygulamalar

Mitsubishi Electric Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) otomotiv, lojistik, yarı iletken ve yaşam bilimleri sektörleri dahil birçok endüstri alanında kullanılabilecek geniş bir yelpazede ergonomik tasarlanmış terminaller sunar.

Toplama

Tipik uygulamalar

Toplama, üretim verimliliğinin artırılabileceği ve ürün kalitesinin geliştirilebileceği önemli bir alandır. Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) gerekli toplam adam-saati önemli ölçüde azaltıp parça toplamadaki hataları ortadan kaldırırken operatör yorgunluğunu da azaltır.

Parça ikmali

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_2!!

Parça ikmali hataların oluşabileceği başka bir alandır ve hataların montaj kalitesinde vurucu kötü etkileri olabilir. Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) parçaların nerelere ikmal edilmesi gerektiğini tam olarak gösterir ve kutuya doğru parçalarını eklenmesini garantiler.

Üretim hücresi

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_3!!

Ürünün montajının tamamı için tek bir operatörün sorumlu olduğu 'çok farklı parça, düşük adet' üretime odaklanmış tesislerde montaj için 'hücre üretimi' modeli yaygınlaşmaktadır. Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) ürünün üzerinde yeniden çalışma riskini azaltacak şekilde hataları kaynağında ortadan kaldırır.

Kit oluşturma

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_4!!

Bir sonraki üretim süreci için gerekli bileşenleri içeren bir kit oluşturma işlemi, operatörün bileşen ve miktar bilgilerini içeren ayrıntılı çalışma talimatlarını izleyerek bir dizi farklı kutudan bir dizi parçayı toplamasını gerektirir. Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) kit kutusuna doğru parçaların doğru miktarlarda eklenmesini sağlayarak zamandan tasarruf ve hataların azalmasını sağlar.

Fiziki yararları

Mitsubishi Electric Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) sadece üretim süreçlerinde ortaya çıkan kalite sorunları riskini önemli ölçüde azaltmakla kalmaz aynı zamanda yararlarının hem yöneticiler hem de operatörlerce hemen tespit edilebileceği şekilde çok çeşitli sektörlerde kullanım olanağı sunar.

Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) uygulanmadan önce

Önce

  • Parça listesi ve talimatlarını okumak için zaman gerekir
  • Operatörün parçaları araması gerekir
  • Yavaş montaj süresi
  • Yanlış parça montajı riski
  • Kapsamlı operatör eğitimi gerekliliği

Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) uygulandıktan sonra

Sonra

  • Parça listesi ya da talimat yok
  • Parçaların aranması gerekmez
  • Daha hızlı montaj süresi
  • Artan montaj kalitesi
  • Daha az operatör eğitimi gerekliliği

Mitsubishi Electric Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) uygulandıktan sonra otomasyon sistemi, çalışanı doğru toplama konumunda bir ışıklı gösterge yakarak veya bir kapak açarak operatörü doğru parçaların bulunduğu kutuya yönlendirir ve doğru parçayı başarılı şekilde almasını sağlayacak şekilde operatör onayı ister. Toplama işlemi doğal olarak daha güvenilir, hatasız ve çok daha hızlı hale gelir. Böylece hem kalite hem de genel verimlilik artar.

Tamamen entegre çözüm

Basit

Basit

Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) tasarımı basit kavramlara dayanmaktadır.

  • Boru raflar üzerinde doğrudan monte edilebilir terminaller
  • Kolay ve maliyet tasarrufu sağlayacak kablolama sunan özel kablolar
  • Hızlı ağ kurulumu için sezgisel kullanım sağlayan konnektörler
  • Kolay konfigürasyon, programlama ve bakım sunan yazılım

Çok yönlü

Çok yönlü

Kapsamlı terminal çeşitliliği hemen her uygulama için Mitsubishi Electric çözümü sunulabilmesine olanak sağlar.

  • Yüksek toplama hızları sunan fotoelektrik sensörler
  • Maliyet duyarlılığının daha yüksek olduğu uygulamalar için buton anahtar ve kollu şalter tipi geribildirim aktüatörleri
  • Toplama hatalarını fiziksel olarak önleyen açılan/kapanan kapaklara sahip terminaller
  • Montajcıların aynı toplama yerinden birden fazla parça almalarını sağlayan "Sayaç" ekranına sahip cihazlar

Genişletilebilir

Genişletilebilir

Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) ürünlerinin kalbinde terminal ağı ile haberleşen özel Mitsubishi Electric PLC'leri ana modülleri bulunur.

  • Basit FX serisinden daha gelişmiş modüler L serisi, Q serisi veya iQ-R serisine kadar geniş bir aralıkta PLC'ler kullanılabilir.
  • PLC'lere barkod tarayıcıları, elektrikli tornavidalar veya görme sistemleri gibi cihazlar kolayca bağlanabilir.
  • Mitsubishi Electric sezgisel GOT HMI'ları iş talimatlarını açık bir şekilde görüntüler.
  • Üretim hücresine tahrik sistemleri ve robot teknolojileri entegre edilebilir.

Entegre

Entegre

Montaj işleri sıklıkla, ERP ve MES sistemlerine bağlantının zorunlu olduğu tesisin geniş operasyonel ortamına uyumlu olmalıdır.

  • CC-Link ve CC-Link IE ağları üzerinden birden fazla toplama uygulamasına bağlantı
  • Görevlerin senkronizasyonunu sağlayan yüksek hızlı veri haberleşmesi
  • Kaynak ve üretim çıkışının gerçek zamanlı yönetimi için kurumsal sistemlere bağlantı sağlayan MES teknolojisi.

Terminal opsiyonları

Terminal opsiyonları

Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) basit bir LED ve düğmeden, kapaklı terminallere kadar çeşitli terminal tipleri sunar. Kollu şalterler ve fotoelektrik opsiyonel terminalleri de mevcuttur.

Malzeme AdıAçıklamaParça No
BL227XB-K02VN-PKompakt, buton anahtarı, tek renk gösterge295195
BL227XB-K06MN-PKompakt, buton anahtarı, çoklu renk gösterge295196
BL227XB-K71VN-PStandart kompakt, buton anahtarı, tek renk gösterge, 7 segment gösterge295197
BL227XB-K02V-PStandart kompakt, kollu şalter, tek renk gösterge295198
BL227XB-K06M-PStandart kompakt, kollu şalter, çoklu renk gösterge295199
BL227XB-K71V-PStandart kompakt, kollu şalter, tek renk gösterge, 7 segment gösterge295200
BL227XB-K02VL-PStandart kompakt, fotoelektrik aşağıya doğru yansıtma, tek renk gösterge295201
BL227XB-F04V-PStandart, kapaklı, kollu şalter, tek renk gösterge290111
BL227PB-T07P02V-PFotoelektrik iletim (gönderim), tek renk gösterge, 70 mm295202
BL227XB-T07P02V-CFotoelektrik iletim (alma), tek renk gösterge, 70 mm295203
BL227PB-T14P02V-PFotoelektrik iletim (gönderim), tek renk gösterge, 140 mm295204
BL227XB-T14P02V-CFotoelektrik iletim (alma), tek renk gösterge, 140 mm295205

Aksesuarlar

Malzeme AdıAçıklamaParça No
ARW-04-RHAdres yazıcı (ARW-04 + Kızılötesi ışın uzak kafa)295478
FK4-125-1004 çekirdekli yassı kablo (1.25sq), 100 m sarım290883
LP4-WR-10P4 çekirdekli yassı kablo (1.25sq) için LP konnektörü, 10 konnektör dahil.290884
BT0Terminatör (ASLINK serisi için)290896
LP-TOOLLP konnektör için sıkma pensesi289161
ANF-01ASLINK Filtre295479

Ana modüller ve ağ geçitleri

Malzeme AdıAçıklamaParça No
RJ51AW12ALMELSEC iQ-R AnyWireASLINK ana modül301856
QJ51AW12ALMELSEC-Q AnyWireASLINK ana modül290141
LJ51AW12ALMELSEC-L AnyWireASLINK ana modül290898
FX3U-128ASL-MMELSEC-F AnyWireASLINK ana modül290900
NZ2AW1C2ALCC-Link AnyWireASLINK köprü modülü294278
NZ2AW1GFALCC-Link IE AnyWireASLINK köprü modülü297161

Poka Yoke = Hata önleme tekniği

Poka Yoke, üretim ve lojistik işlemlerinde hataları oluşmadan önce kaynağında ortadan kaldırma yöntemidir. Mitsubishi Electric, entegre Guided Operator Solutions (Operatör Yönlendirme Çözümleri) ürünlerini 'Hata önleme' anlamına gelen bir Japon terimi olan Poka Yoke ilkelerine dayanarak geliştirmiştir.

Guided Operator Solutions

Yukarıya git