Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Çözümler

Print page

Çözümler

CLPA

CLPA

CC-Link IE TSN – Açık Endüstriyel Ethernet'in Geleceği

CC-Link IE TSN, sunduğu gigabit bant genişliği ile Zaman Duyarlı Ağ Haberleşmesi (TSN) birleşimi ile pazarda lider, Endüstri 4.0 odaklı, açık endüstriyel Ethernet'tir. Endüstri 4.0'ın veriye dayalı yaklaşımı, her sektörde kilit niteliğinde gelişmeleri tetiklemektedir. Üreticiler, makine ve proses verilerinin gücünden yararlanarak, örneğin üretkenlik, iş hacmi, ürün kalitesi ve çalışma süresini artıracak ve işlerini bir bütün olarak iyileştirecek şekilde eyleme geçirilebilir bilgiler edinebilmekteler. Ancak bu verileri elde etmenin yolu nedir? Uygulamada bu, proses şeffaflığının arttırılması anlamına geliyor. İlgili verileri üreten, paylaşan ve analiz eden çok sayıda akıllı, bağlantılı cihaz ekleyerek bunlar gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte söz konusu cihazların, daha sonra istenen bilgilere dönüştürmek için verileri uç sunuculara ve ötesine taşımak amacıyla eşit derecede akıllı, açık ve verimli bir network’e bağlanmaları gerekir. Bu gereklilik, mevcut CC-Link IE gigabit hızında endüstriyel açık Ethernet network teknolojisi üzerine kurulu ve Zaman Duyarlı Ağ Haberleşmesi (TSN) ek işlevleri ile genişletilmiş olan CC-Link IE TSN'nin yaratılmasının arkasındaki yol gösterici ilkedir.

CC-Link IE TSN – Tüm Mitsubishi Electric cihazları için yenilikçi Network çözümü

Yenilikçi ve güçlü CC-Link IE TSN çözümü sayesinde, servo sürücülerden PLC'lere ve robotlardan inverterlere kadar tüm Mitsubishi Electric cihazları tek bir network üzerinde çalıştırılabilir. Bu bant genişliği ile, gerçek zamanlı olarak hareket kontrolü ve yapay zeka uygulamaları ile analitik çözümleme için büyük veri hacimleri kullanılabilir. Paralel olarak, örneğin video akışı gibi diğer TCP/IP haberleşmesi de kullanılabilmektedir. Dolayısıyla müşterilerimiz "Akıllı Fabrika" için en yetkin konumdadırlar.

CLPA

Yukarıya git