MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Mitsubishi Electric C kontrolörü (iQ platformu) üzerinde doğrudan kullanım için lider, açık programlama ve kontrol ortamı.

CODESYS, lider konumunda yer alan bir donanımdan bağımsız IEC 61131-3 geliştirme aracıdır ve kontrolör ile PLC programlaması için basit ve yüksek erişilebilirlik özelliğine sahip bir seçenek sağlar. Farklı endüstriyel sektörlere ait 250'den fazla cihaz üreticisi, CODESYS ile programlanabilen otomasyon cihazları sunar ve sonuçta dünya üzerindeki binlerce makine üreticisi, sistem entegratörü ve son kullanıcı otomasyon işlemleri için CODESYS'e güvenir.

CODESYS, Alman yazılım şirketi 3S-Smart Software Solutions tarafından 1994'te kuruldu. Ücretsiz olarak kullanıma sunulmaktadır ve şirketin Web sitesinden indirilebilir.

Şu anda Mitsubishi Electric, endüstriyel ortamlar için güçlü bir CPU olan C Controller adlı ürünü için bir seçenek olarak CODESYS kontrolör geliştirme sistemini desteklemektedir. C Controller, System Q otomasyon platformuna PC tarzında güçlü bir işlevsellik kazandırmaktadır. Rack tabanlı kontrolör, bağımsız bir kontrolör olarak veya farklı dallarda hizmet veren bir otomasyon platformu oluşturmak üzere diğer herhangi bir System Q CPU'su ile bağlantılı olarak kullanılabilir.

Araç, programlama sistemi CODESYS ve çalışma zamanı sistemi CODESYS SP olmak üzere iki parçadan oluşur. Çalışma zamanı sistemi, her cihazı CODESYS ile programlanabilen bir IEC 61131-3 kontrolörüne dönüştürür. Entegre derleyiciler, programın optimum hızda işlenmesini sağlar.

Uygulama programlama için IEC 61131-3 standardında tanımlanan beş programlama dili de (komut listesi, yapılandırılmış metin, merdiven diyagramı, fonksiyon blok diyagramı ve sıralı fonksiyon şeması) CODESYS geliştirme ortamında mevcuttur. Dünya çapındaki CODESYS sistem ortakları ağı, aralarında son kullanıcı desteği, eğitim, danışma, uygulama programlama ve sistem entegrasyonunun da bulunduğu pek çok CODESYS hizmeti sunmaktadır.

CODESYS