MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Mitsubishi Electric robot ile işbirliği halinde, hemen her tür parça için hızlı çevrim süresi ve yenilikçi besleme sistemleri

Asyril, <0,1 mm'den 150 mm'ye kadar parça ve bileşenler için yüksek performanslı, esnek besleme sistemleri geliştirir, üretir ve pazara sunar. Asycube serisi yenilikçi 3 eksenli titreşim teknolojileri ile her türlü geometrideki yığın parçalar el alınabilir ve parçaların son derece yumuşak şekilde beslenmeleri mümkün olur. P>

Asycube Besleyicinin Avantajları

  • Her tür parça geometrisi ile uyumludur: Karmaşık geometrilere sahip olanlar ve hassas malzemeler dahil, %99 oranında parça tipi besleyicilerimiz tarafından beslenebilmektedir.
  • Minimum üretim değişim süreleri esnek ve dayanıklı üretim sistemleri sunar.
  • 3 eksenli titreşim teknolojisi sayesinde son derece hassas parça beslemesi: parçalar her yöne hareket ettirilebilir, titreşim parametrelerinde gerçekleştirilen hassas ayarlar, parçaların çevrilmesi için en uygun genliğin elde edilmesini sağlar. Parçaların tekrar döndürülmesi gerekmediğinden, aşınma minimum seviyededir. Opsiyonel temizleme platformu.
  • Son teknoloji Ses Sarmalı Teknolojisi sayesinde gelişmiş güvenilirlik ve dayanıklılık; basınçlı hava kullanılmaz.
  • Entegre, ayarlanabilir arka plan aydınlatma / opsiyonel SmartSight görsel parça algılama sistemi sayesinde hassas parça algılama.
  • Akıllı şekilde yapılandırılmış platformlar (oluklar, delikler, cepler) ile sağlanan sistematik parça yönelimi.

MELFA-Robot ile Asyril besleme sistemi kullanmanın avantajları

Asyril ve Mitsubishi Electric ortak çalışarak, Asycube ve MELFA robotları arasında doğrudan haberleşme için bir yazılım kütüphanesi (Eklenti) geliştirdi. Bu kütüphane ile uygulamalar daha kolay şekilde geliştirilebilmektedir.

  • Yüksek seviyeli komutlar, besleyiciyi tek yönde veya arkadan titreştirmeyi kolaylaştırır.
  • Uygulama programlaması ve Asycube ile haberleşme işlemleri doğrudan MELFA robotu üzerinden gerçekleştirilir.
  • Yazılım kütüphanesini (Eklenti) kullanmak için önceden programlama bilgisi gerekli değildir.
  • Uygulama ve kontrol işlemleri simülasyon yazılımı RT ToolBox ile gerçekleştirilebilmektedir.

Asycube besleyici ile işbirliği halindeki MELFA robotu, özellikle hassas bileşenler için artan kalite gereksinimleri için küçük ve büyük parçaları ayırmak amaçlı esnek, basit ve uygun maliyetli bir çözüm sunarken, aynı zamanda hızlı bir çevrim sürelerini de garanti eder.

Asyril