MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

C Controller tabanlı uzaktan telemetri protokolleri

Straton ve zenon dahil

Mitsubishi Electric, çok iyi tanınan otomasyon donanımları ile COPA-DATA’nın farklı telemetri protokolleri de dahil pazar lideri kontrol ve görüntüleme yazılımları arasında gerekli düzeyde sorunsuz entegrasyon sağlamak için COPA-DATA ile birlikte bir ekip çalışması gerçekleştirdi.

COPA-DATA, endüstri ve enerji otomasyon yazılımlarında yenilikçi lider konumundadır. Makinelerin, ekipmanların ve güç kaynaklarının otomatik kontrolü, izlenmesi ve optimizasyonunu sağlayan ürünler sunmaktadır. COPA-DATA, otomasyondaki zengin deneyimini dijital dönüşümün sunduğu yeni fırsatlarla birleştirerek müşterilerin stratejilerini daha kolay, daha hızlı ve daha amaca yönelik bir şekilde uygulamaya koymalarına yardımcı olmaktadır.

COPA-DATA straton yazılımı, Mitsubishi Electric C Controller üzerinde çalışan bir "yazılım PLC"dir. Bunun yanında COPA-DATA zenon yazılım paltformu, iQ Platform ile doğrudan haberleşebilen açık tasarımlı, nesne tabanlı endüstriyel otomasyon yazılım paketidir.

Straton IEC 61131-3 kerneli Mitsubishi C Controller üzerinde çalışır. Kernelin içinde, farklı bağlantılı saha cihazlarından gelen değişkenler kendi özel bağlantı protokolleri ile birlikte tanımlanır. Bu kullanıcıların, örneğin Mitsubishi PLC'ye kopyalanabilecek şekilde bir IEC-61850 değişkenini ya da saha cihazından bir veriyi, bir değişken tanımlayarak yapılandırabilmesini sağlar. iQ Platformundan bu cihaza okuma yazma işlemleri protokol üzerinden kolayca sağlanır.

COPA-DATA yazılımı üzerinden geniş çeşitlilikteki protokolleri kullanma yeteneği sunarak müşteriye yarar sağlar.

COPA-DATA’nın deneyimi, kapsamlı protokol yetenekleri ve Mitsubishi iQ Platform entegre donanım ve yazılım çözümlerinin birleşimi, geniş bir uygulama yelpazesi genelinde müşterilere kendi uzaktan telemetri uygulamaları için sorunsuz kontrol sağlar.

Copa Data