Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Çözümler

Print page

Çözümler

Secomea

Secomea

Mitsubishi Electric otomasyon cihazları ile tam entegre güvenli ve kullanımı kolay uzaktan erişim çözümleri

Secomea A/S, otomasyon ve makine endüstrileri için lider uzaktan erişim çözümleri sağlayan bir şirkettir. Yıllar içinde Secomea, eşsiz bir şekilde montajı, kurulumu ve kullanımı kolay çözümler oluşturmaya odaklanarak Güvenlik Duvarı/VPN ve Endüstriyel Haberleşme Çözümlerinde güçlü bir ürün grubu oluşturmuştur. Bu şirket adının açılımında da açıkça ortaya konmaktadır: Secure Communication Made Easy (Kolay Kullanımlı Güvenli Haberleşme). Secomea’nın uzaktan erişim çözümleri, tüm dünyada büyük makine üreticileri ve sistem entegratörleri tarafından kurulmakta ve kullanılmaktadır.

Standart uzaktan erişim çözümleri geleneksel VPN yapısını temel alırken Secomea çözümleri, benzeri yönlendirme çözümlerindeki güvenlik ve ağ çakışmaları gibi genel sorunları, şifreli vekil sunucu (proxy) röle bağlantıları kullanımı ile çözmüştür. Bu merkezi yönetimde ve ayrı ayrı kullanıcıların belirli cihazlara erişimlerinin kontrolünde yüksek seviyede güvenlik ve tam erişim denetimi ile inanılmaz derecede esneklik sağlar.

Çözüm, donanım veya yazılım şeklinde fabrikada kurulu kontrol ünitesinden (SiteManager) ve teknisyenler veya son kullanıcılar tarafından kullanılan Web veya Windows tabanlı istemciden (LinkManager) oluşur. Bu iki bileşen, merkezi M2M haberleşme sunucusunda (GateManager) birbirine bağlanır.

Çözüm, Deggendorf Institute of Technology'nin yakın işbirliği ile Alman ProtectEM GmbH güvenlik kurumu Güvenlik Sertifikasına sahiptir. Güvenlik Sertifikası, baştan uca güvenlik sağlama amaçlı derinlemesine bileşen ve sistem denetiminin yanı sıra NIST SP800-115 ve ISECOM OSSTMM'ye uygun denetim işlemleri, BSI (Bilgi güvenliği için Alman federal dairesi), ISA 99 ve IEC 62443'e uygun temel kavramsal denetlemeler sonucunda verilmiştir.

Secomea çözümü ile Mitsubishi Electric, uzaktan erişim için küçükten büyüğe uygulamalar için ölçeklenebilen tam bir güvenlik ortamı sağlayabilmektedir. Çeşitli uygulamalar (veritabanı bağlantıları) ve protokoller (IEC60870, IEC61850, DNP3 ...) için bir kısım MELSEC System Q ürününden programlama ve görüntülemeye kadar birçok ürün ile uyumludur. Dahası kontrol, sürücü ve robotik teknolojilerindeki diğer ürünler ile de uyumlu bir çözümdür. Bu güvenli uzaktan erişim ortamı ile Mitsubishi Electric, bütünsel bir şekilde tek bir uygulamaya entegre edilmiş ilgili tüm cihazları destekler.

Secomea

Yukarıya git