Çözümler
Linear Transfer System

Akıllı Endüstri için esnek üretim yeniden tanımlanıyor
Üretimdeki mal akışının akıllı kontrolü için Mitsubishi Electric konuya özel Linear Transfer System çözümü, üretim işlemlerinde dünyanın en gelişmiş transfer çözümünü temsil etmektedir. Sistemin merkezinde benzersiz Smart Carriage teknolojisi bulunur.
Size gelişmiş performansı, birçok ilave fonksiyonu ve özellikleri ile büyük avantajlar sağlayan bir Lineer Transfer Sistemi sunabilmek için oluşturduğumuz çözümümüzün tanıtımı Nisan 2021'de gerçekleştirilecektir.
Smart Carriage teknolojisi: Dijital devrimin ön saflarında
e-F@ctory ortağı APT Automation ile birlikte geliştirilen dahili akıl içeren Smart Carriage, global üretim sektörü paketleme işlemleri için büyük ölçüde artan esneklik ve üreticiler için daha küçük toplu işlem boyutları ile daha yüksek özelleştirme olanakları sayesinde yeni esneklik seviyeleri sunar.
5 kg'a kadar yüklerle 4 m/sn'ye kadar hızla veya maksimum 12 kg'lık bir yükle daha düşük ivmelenme ve hızla seyahat edebilen Smart Carriage, hareket sırasında sensörleri, tutucuları ve aktüatörleri besleyen 24VC dahili güç kaynağı ile donatılmıştır.
Bağımsız karar alma için gerçek zamanlı çalışma yeteneği
Dijitalleştirmedeki artan talepler doğrultusunda, Linear Transfer System üretim hatlarının gerçek zamanlı yeniden yapılandırılabilmesine olanak sağlar.
Linear Transfer System ile Smart Carriage arasındaki kablosuz bağlantı, sistemin gerçek zamanlı yanıt vermesini sağlar ve sistem Mitsubishi Electric Servo Motion Teknolojisi ile donatılmış olduğundan, Mitsubishi Electric MELFA endüstriyel robotlar ile senkronizasyon gibi kendi kendini yönlendiren eylemlere izin verir.
Standart bileşenler üzerine kurulu olan Smart Carriage, rotası ile ilgili ayrıntılı bilgileri korur ve herhangi bir zamanda konveyör üzerindeki malların durumunu izleyebilir ve iz çizgisini çıkarabilir. Nereye gideceği söylenir, ancak oraya nasıl ulaşacağına bağımsız olarak karar verme yeteneğine sahiptir.
Gelişmiş veri belleği, Smart Carriage’in ürünleri tespit etmesini, optimum rota ve hedefleri belirlemesini, ürün bilgilerini toplamasını ve depolamasını ve istasyonlar, daha üst düzey MES sistemleri ve veri tabanları ile haberleşmesini sağlar.
3D Çok Katmanlı Tesis Esnekliği
Smart Carriage teknolojisi, yatay ve dikey üretim yolları arasında geçiş yapabilme yeteneğine sahiptir ve bu da, daha karmaşık üretim ortamlarında farklı ürünlerde birden fazla işlemin gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.
Smart Carriage, paralel paketleme yolları arasında geçiş yapabilir ve bu da ürünle ilgili farklı işlemlerin ürünle eşleştirilmesine ve sonra anlık olarak veya daha sonraki bir tarihte yolların akıllı bir şekilde birleştirilmesine olanak sağlar.
Üretim hatları, sipariş gereksinimlerine ve çeşitli hedeflerdeki mevcut kapasitelere dayalı olarak, üretim süreci boyunca otomatik olarak yeniden yapılandırılabilir. Sonuç, gözle görülür derecede yüksek tesis kullanımı ve büyük ölçüde artan esnekliktir.
Tek bir yolda Smart Carriage’ler arasındaki minimum mesafenin düşük olması (minimum aralık 1 mm'den azdır), bir yolda kullanılabilecek taşıyıcı sayısının üretkenlikte önemli kazanımlara eşlik edecek şekilde artırabileceği anlamına gelir.
Gelişmiş Safety Sistemi
Linear Transfer System, operatörlerin varlığını tespit ederek taşıma hızını güvenli bir düzeye indiren entegre Safety Zone Scanner işlevselliğiyle, çitle çevrili olmayan bir ortamda çalıştırılabilir; bu da fabrikanın kullanılabilirliğini artırır. Dahası, Smart Carriage hem STO hem de SLS'yi desteklemekte ve safety referansını daha da kuvvetlendirmektedir.
Smart Carriage, 3g hızlanma ve frenleme ile ek teknoloji olmaksızın artı veya eksi 0,1 mm pozisyonlama ve tekrarlama hassasiyeti ile kayda değer bir hızda kendini pozisyonlayabilmektedir. Özel olarak geliştirilen çarpışma önleme teknolojisi, yüksek hızlarda yollar boyunca hareket eden çok sayıda taşıyıcı durumunda bile darbeleri engeller.
Daha fazla bilgi
Linear Transfer System için Smart Carriage teknolojimizle ilgileniyorsanız, lütfen bu sayfayı işaretleyin veya bizimle iletişime geçin.