Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Çözümler

Print page

Çözümler

Güvenlik

Kontrol ve Görselleştirme

Kontrol ve Görselleştirme

Kontrol

QS Safety PLC'ler EN954-1 Kategori 4, ISO13849-1 PLe ve IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3 uluslararası güvenlik standartları ile uyumlu güvenlik kontrolü için tasarlanmıştır. QS Safety PLC, kullanıcı programlarına göre tehlike oluşturan kaynakların (robotlar vb.) gücünü kapatmak için (Safety çıkışı KAPALI) acil durdurma anahtarına, ışık perdesine vb. bağlanabilir. Makinelerin (robotlar, konveyörler vb.) çalışması standart PLC'ler tarafından kontrol edilir. QS Safety PLC'lerin önemli bir avantajı, merkezi sistemler yerine dağıtılmış sistemlerde kullanılabilir olmalarıdır ve bu sayede kablo bağlantıları ve ilişkili maliyetler ile bakım gereksinimleri azalır.

Mitsubishi Electric Safety röle modülü küçük ölçekli güvenlik kontrolü için uygundur ancak daha büyük güvenlik sistemlerinde de kullanılabilmektedir. Programlama veya karmaşık parametre ayarlarına gerek olmadan, basit bir güvenlik devresi kablo bağlantıları ile yapılandırılabilir.

Varolan Q serisi PLC'ler için güvenlik kontrolü özelliği, Q serisi taşıyıcı ünitesine, Safety röle modülü takılarak ya da CC-Link üzerinden bağlanarak kolayca elde edilebilir. Bu, kolay izleme ve denetim için güvenlik sistemlerinin görüntülenmesinin sağlanması ile PLC tarafından Safety röle modülünün çalışma/hata durumunun doğrudan izlenebilmesi anlamına gelir.

Kompakt WS Safety kontrolör ISO13849-1 PLe ve IEC61508 SIL3 güvenlik standartlarına uygundur. Müstakil makine ve sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Oldukça büyük ve gelişmiş güvenlik sistemlerinin geliştirilebilmesini veya var olan sistemlerin genişletilmesini sağlayacak şekilde G/Ç'ları 144 düğüme kadar genişletilebilir.

Görselleştirme

İzleme ve görselleştirme bir makinenin kritik güvenlik alanlarının etkinleştiği zamanı bilmenin anahtarıdır ve bu bilgiler operatör ve tesis yöneticilerinin tesis genelinde üretimi senkronize etmelerine yardımcı olur. GOT/HMIs ve MAPS, uygulamalar dahilindeki güvenlikle ilgili proseslerin görselleştirilmesini ve izlenmesini sağlar.

İnsan Makine Arabirimi (HMI), bir makine, tesis veya sistemi izleme ve kontrol etmenin modern yoludur ve güvenlik sistemlerinde kullanılmak için idealdir. Makinenin her yerindeki sensörlerden gelen sinyalleri alır ve daha sonra bunları işleyerek tam renkli dokunmatik ekranda basit şemalar veya bilgiler olarak sunarlar. Net, özlü bir şekilde güvenlik durumunu rapor edecek şekilde güvenlik sistemleri ile entegre edilebilirler. Mitsubishi Electric GOT HMI üniteleri ultra kompakt ve sağlam bir pakette performans, grafik ve fonksiyonelliği en iyi şekilde bir araya getirirler. Hem panele monte ve hem de asılı tipteki üniteler 3,7 inçten 15 inçe ekranları kapsar.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) otomatik olarak PLC, SCADA ve proje oluşturan kullanıcı dostu, sihirbaz çalışma tabanlı bir araçtır ve bunun sonucunda geliştirme ve yapılandırma sırasında zaman ve emekten tasarruf sağlar. Tesis genelinde kritik güvenlik bilgilerini izleyebilen sistemler geliştirmek için kullanılabilir.

Yukarıya git