Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Çözümler

Print page

Çözümler

PMSX®pro (DCS)

PMSX®pro (DCS)

Endüstriyel tesisler, proses yönetim sistemleri üzerinden çalıştırılır, izlenir ve kontrol edilir.

PMSX®pro kullanılabilirlik, verimlilik, genişletilebilirlik ve esneklik açısından tüm ihtiyaçları tam olarak karşılamak üzere tasarlanmıştır. Birbirleri ile yüksek düzeyde uyum içinde çalışan donanım ve yazılımlardan oluşmaktadır ve çok iyi ayarlanmış bir grup standart otomasyon ekipmanı içerir.

Proses yönetimi kavramı, tesisin proses mühendisliği yapısına uyum sağlar. Maksimum güvenlik, en ileri seviye kullanılabilirlik ve esnek genişleme özellikleri tesis, özel kontrol ve otomasyon görevlerine sahip fonksiyon birimleri şeklinde, yatay olarak yapılandırılarak elde edilir. Bu şekilde, net bir şekilde yapılandırılmış, hiyerarşik ve bunların sonucunda da şeffaf olan bir tesis yapısına ulaşılır. Prosese ilişkin yedeklemeli yapılar kontrol sistemi ile iptal edilmez.

Etkin tesis ve bakım yönetimi için, PMSX®pro merkezi bir noktadan tutarlı, tesis genelinde yapılandırma ve parametre girişi sağlar. Dinamik fonksiyon diyagramları çağırma olanağı ve tutarlı ileriye yönelik dokümantasyon, operatörlerin kritik çalışma koşulları da dahil her zaman prosese ilişkin net bir genel bilgiye sahip olmasını sağlar. Bunun sonucunda operatörler, durumlara hızlı ve kendinden emin şekilde yanıt verebilirler. Dahası, entegre Yardım fonksiyonuna ek olarak teşhis, simülasyon ve kalite güvencesine ilişkin güçlü araçlar, personelin tesisi verimli şekilde çalıştırmasına yardımcı olur.

Bir bakışta yararları

  • Dağıtılmış sistem mimarisi ve serbestçe ölçeklenebilir topoloji
  • %99,9'a varan oranlarda, en üst seviye güvenilirlik ve kullanılabilirlik
  • Her seviyede aktif ve pasif yedeklemeli yapı
  • Güvenli ve üst kontrol sağlayan proses kontrolü
  • VGB -R 170 C'ye uygun ileriye yönelik dokümantasyon
  • Proses grafiklerinden doğrudan çağrılabilen dinamik fonksiyon planları
  • Son derece güçlü arşivleme fonksiyonları
  • Akıllı ve ardışık alarm yönetimi
  • Dağıtılmış giriş modül gruplarında Zaman damgalama
  • Kopuk kablo ve kısa devreye karşı izlenen girişler
  • Otomatik yedekleme ve kurtarma fonksiyonu
  • Kapsamlı Varlık Yönetimi araçları
  • Kanıtlanmış, standart teknoloji kullanımı
  • Tesisteki çalışmayı kesintiye uğratmadan genişletilebilme
  • Diğer ağlara güvenli bağlantı ve güvenlik duvarı üzerinden uzaktan erişim

Teknik özellikler

Sistem yapılandırması (maksimum değerler)
Network oluşturabilecek sistemler30
Sistem başına çalışma istasyonu60
Sistem başına proses istasyonu60
Sistem başına veri noktası1.000.000
Sistem başına proses grafiği sayısı10.000
Sistem başına yazıcı100
Sistem başına otomasyon istasyonu150
Sistem performansı
Ekran oluşturma süresi≤ 1 s
Proses verilerinin güncelleme hızı≤ 1 s
Alarm çözünürlüğü1 ms
Alarmların zamanlama hassasiyeti10 msn (tipik)
Proses kontrol istasyonları
Tip19 inç endüstriyel muhafaza
Veri güvenliği (opsiyonel)RAID-1 /RAID-5 (çalışırken değiştirilebilir)
Network teknolojisiEthernet (IEEE 802.3)
Maks. veri aktarım hızı1.000 Mbit/s
Yedeklemeli yapı (opsiyonel)Güç kaynakları, sabit diskler, soğutma fanları
İzlemeSıcaklıklar, fan hızları
Sistem veriyolu
Network teknolojisiEthernet (IEEE 802.3)
Network protokolüTCP/IP
Aktarım ortamıOptik fiber bağlantılar
Maks. veri aktarım hızı1.000 Mbit/s
Yedeklemeli YapıSanal halka yapısı
Network yönetimiSNMP, Web arabirimi
Fieldbus
Haberleşme standardıProfibus-DP (IEC 61158)
Aktarım ortamıFiber optik / RS 485
Maks. veri aktarım hızı12 Mbit/s
Yedeklemeli YapıHalka topolojisi
Saha enstrüman yönetimiFDT/DTM
Çalıştırma ve izleme sistemi
İş istasyonu başına ekran sayısı1 ile 4 arası
Ekran başına pencere sayısı1 ile N arası (ayarlanabilir)
Giriş aygıtlarıKlavye, fare, dokunmatik ekran
Proses grafiği sayısı> 1.000
Trend ekranı sayısı> 1.000
Trend ekranı başına değişken sayısı18
Alarm metinlerinin görüntülenmesi40 karakter
Depolanabilir alarmlar/mesajlar> 1.000.000
Mühendislik / Programlama
Grafik projelendirmeIEC 61131-3
Dokümantasyon kurallarıVGB-R 170C / IEC 61131-3
Otomasyon
ÜretimMitsubishi System Q
Çok işlemcili sistem1 ile 4 arası CPU
Yedeklemeli Yapı2'den 1 ilkesi
İstasyon başına giriş/çıkış4.096/8.192 (uzak)
Çalışma sırasında modül değiştirmeÇalışma sırasında doğrudan bağlantı
İzlemeAçık ve kısa devre kablolar
Zaman damgasıUzak modülde
Genişletilmiş arşivleme
Depolama kapasitesi2 × 1,2 terabayta kadar
Sabit diskler16'ya kadar (çalışırken değiştirilebilir)
Veri yedeklemeRAID-6
Yedeklemeli YapıSoğutma fanları, güç kaynakları (çalışırken değiştirilebilir)
Yukarıya git