Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

MELFA Robotlar – RV Serisi

Mükemmel kaliteyi yakalayın

MELFA Robotlar – RV Serisi

RV serisi yüksek kalite işleme için son derece dinamik 6 eksen eklem kollu robotlar sunar. Sadece 0,32 saniyelik döngü süreleri, verimliliklerini artırmakta ve bu sayede çok yüksek hızlı sistemlerde kullanımlarına olanak sağlamaktadır. Çift kol yapısı sadece hareket özgürlüğü açısından artı değer sağlamaz, aynı zamanda daha fazla kararlılık ve çok yönlülük sunar. Modele bağlı olarak robotlar, 504 - 2055 milimetre aralığında ikiden 70 kilograma kadar taşıma kapasitesi ile donatılmıştır. RV-serisi için çok dar alanlarda çalışmak hiç sorun olmadığı gibi robotların duvar veya tavana monte edilmesi de sorun oluşturmaz. 20 kilograma kadar tüm sistemler aynı kompakt robot kontrolöre sahiptir.

Ek olarak, tüm sistemler fabrikadan dahili Ethernet, USB, izleme, kamera ve ek eksen bağlantılarının yanı sıra manuel giriş/çıkışlara sahip olarak çıkarlar. Bu nedenle %99,9'un üzerinde kullanılabilirlik ile çalışırlar.

Öne Çıkan Özellikler

  • Artan üretkenlik: ± 0,02 mm'ye varan doğruluk ile 0,32 saniyeye kadar döngü süreleri
  • Esnek çalışma alanı: robotun arkası dahil 504 - 2050 mm aralığında küresel çalışma alanı.
  • Zorlu ortamlar için koruma: standart IP67
  • Hijyen: tüm kablolar ve pnömatik hatlar için dahili kablolama, temiz oda modeli (ISO-seviye III) sağlanmaktadır
  • Konnektörler: pnömatik ve elektriksel tutucular, Ethernet, USB, kamera arabirimi ve iki enkoder bağlantısı, standart olarak 8 adede kadar ek harici eksen, opsiyonel olarak G/Ç ve field bus genişletme kartları. Ethernet üzerinden GOT HMI'a ve öğretme paneline doğrudan bağlantı.
  • Yapılandırma: robot ve kontrolör dahil tam bir sistem olarak veya robotun iQ Platform'da tam PLC fonksiyonları ile çalışması için PLC modülü şeklinde
  • Teach Box: Dokunmatik ekranlı tam grafik R56TB veya R32TB

RV-FR serisi 3 ek özellik sunar: "Yeni nesil akıllı fonksiyonlar", "Güvenli, işbirliğine dayalı çalışma uygulamaları" ve "FA-IT entegrasyon fonksiyonları".

Ürün sınıfı

TipRV-2F(B)
RV-2FR(B)
RV-2FL(B)
RV-2FRL(B)
RV-4FLM
RV-4FRLM
Eksen sayısı666
Taşıma kapasitesikg224
Maksimum erişim yarıçapımm504649649
Çevresel özelliklerStandartIP30IP30IP67
TemizISOclass3 (opsiyonel)
KontrolörCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TipRV-7FM
RV-7FRM
RV-7FLM
RV-7FRLM
RV-7FLLM
RV-7FRLLM
Eksen sayısı666
Taşıma kapasitesikg777
Maksimum erişim yarıçapımm7139081503
Çevresel özelliklerStandartIP67IP67IP67
TemizISOclass3 (opsiyonel)ISOclass3 (opsiyonel)ISOclass3 (opsiyonel)
KontrolörCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TipRV-13FM
RV-13FRM
RV-13FLM
RV-13FRLM
RV-20FM
RV-20FRM
Eksen sayısı666
Taşıma kapasitesikg131320
Maksimum erişim yarıçapımm109413881094
Çevresel özelliklerStandartIP67IP67IP67
TemizISOclass3 (opsiyonel)ISOclass3 (opsiyonel)ISOclass3 (opsiyonel)
KontrolörCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TipRV-35FMRV-50FMRV-70FM
Eksen sayısı666
Taşıma kapasitesikg355070
Maksimum erişim yarıçapımm205020502050
Çevresel özelliklerStandartIP67IP67IP67
Temiz
KontrolörCR760-D/CR760-Q + Q172DRCPU
Yukarıya git