Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

MELFA Robotlar – RP Serisi

Çok hızlı ve çok hassas

MELFA Robotlar – RP Serisi

Mitsubishi Electric RP serisi, son derece hassas ve son derece hızlı uygulamalar için gerekli teknolojik yenilik sunan yapısı ile ikna edicidir. Robotlar üretimi belirgin şekilde artıran ve mikro işlemede kaliteyi geliştiren benzersiz bir çift kol yapısına sahiptir. RP serisi robotlar, ultra kompakt SD kontrolör ile ne kadar küçük olursa olsun tüm uygulamalara monte edilebilir. Tüm MELFA robotları gibi RP serisi robotlar da fabrikada Ethernet, USB, izleme bağlantısı ve 8 adede kadar ek eksen kontrolü ile donatılırlar.

Öne Çıkan Özellikler

  • En yüksek hassasiyet: ± 0,005 mm tekrarlama hassasiyeti
  • Kompakt ve hafif: 12 kg daha hafif ve DIN A4'ten daha küçük yerleşim alanı (FP-1ADH)
  • Ağırlık: Farklı uygulamalar için 1 kg - 5 kg taşıma ağırlığı.
  • Koruma: temiz oda modeli (ISO-seviye III) sağlanmaktadır
  • Konnektörler: pnömatik tutucular, Ethernet, USB, kamera arabirimi ve iki enkoder bağlantısına ek olarak standart olarak 8 adede kadar ek harici eksen, opsiyonel olarak G/Ç ve field bus genişletme kartları. Ethernet üzerinden GOT HMI'a ve öğretme paneline doğrudan bağlantı.
  • Çift kollu SCARA robotları: Benzersiz teknolojiye sahiptir, pazarda rakipsizdir
  • Eğitim kutusu : Dokunmatik ekranlı Tam Grafik R56TB veya R32TB

Ürün sınıfı

TipRP-1ADHRP-3ADHRP-5ADH
Eksen sayısı444
Hız<0,5 s/devir>0,5 s/devir>0,5 s/devir
Kaldırma kuvveti1,0 kg3,0 kg5,0 kg
Tekrarlama hassasiyeti
(X-,Y yönünde)
± 0,005 mm± 0,008 mm± 0,01 mm
Tekrarlama hassasiyeti
(Z yönünde)
± 0,01 mm± 0,01 mm± 0,01 mm
El olmadan menzil234 mm332 mm451 mm
Yukarıya git