Ürünler
MELFA Robotlar – RH Serisi
Paletleme uzmanları

Hızlı paletleme, hedefli istifleme, mükemmel yerleştirme... Tümü de rekor sürede. SCARA sınıfındaki bu Mitsubishi Electric RH serisi robotlar 0,29 saniye içinde mükemmellik sunarlar. Ürün yelpazesi, 3 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip giriş seviyesi RH-3F(R)H modelini, maksimum 6 kg taşıma kapasitesine sahip güçlü RH-6F(R)H modelini, 12 kg taşıma kapasitesine sahip RH-12F(R)H modelini ve üst model olan 20 kg taşıma kapasitesine ve 1000 mm'e varan menzile sahip RH-20F(R)H modelini içerir. Serinin tüm modelleri eksiksiz bir sistem olarak veya robota Mitsubishi Electric iQ platformda tam PLC işlevselliği kazandırmak için kolayca entegre edilebilen modüller şeklinde sağlanmaktadır.
Buna ek olarak, RH serisinin son derece düşük döngü süreleri de olağanüstü esneklik sağlar: Dönüş menzili sayesinde, robot çalışma alanı içinde her türlü pozisyonu kolayca başarıyla almaktadır.
Öne Çıkan Özellikler
- Artan üretkenlik: ± 0,01 mm'ye varan doğruluk ile 0,29 saniyeye kadar döngü süreleri
- Maksimum erişim: 350 - 1000 mm aralığında, 150 - 340 mm arası iş mili uzunluğu
- Optimum koruma: Standart olarak IP54, opsiyonel IP65 sızdırmaz muhafaza
- Hijyen: standart olarak gıda sınıfı yağ (RH-6FH'dan başlayarak) veya temiz oda modeli (ISO seviye III) sağlanmaktadır. Bu amaçla, tüm sinyal ve pnömatik kabloları standart olarak muhafaza içindedir
- Konnektörler: pnömatik ve elektriksel tutucular, Ethernet, USB, kamera arabirimi ve iki enkoder bağlantısının yanı sıra 8 adede kadar ek harici eksen, opsiyonel G/Ç ve field bus genişletme kartları. Doğrudan bağlantı: Ethernet üzerinden ASAT çalıştırma terminallerine
- Yapılandırma: robot ve kontrolör dahil tam bir sistem olarak veya robotun iQ Platform'da tam PLC fonksiyonları ile çalışması için PLC modülü şeklinde
- Eğitim kutusu: Dokunmatik ekranlı tam grafik R56TB veya R32TB
RH-FR serisi 3 ek özellik sunar: "Yeni nesil akıllı fonksiyonlar", "Güvenli, işbirliğine dayalı çalışma uygulamaları" ve "FA-IT entegrasyon fonksiyonları".
Ürün sınıfı
Model | RH-3FH RH-3FRH | RH-6FH RH-6FRH | RH-12FH RH-12FRH | RH-20FH RH-20FRH | |
---|---|---|---|---|---|
Serbestlik derecesi | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nominal yük | kg | 3 | 6 | 12 | 20 |
Maksimum erişim yarıçapı | mm | 350 / 450 / 550 | 350 / 450 / 550 | 550 / 700 / 850 | 850 / 1000 |
Z-Stroke | mm | 150 | 200 / 340 | 350 / 450 | 350 / 450 |
Çevresel özellikler | Standart | IP20 | IP54 (IP65 optional) | IP54 (IP65 optional) | IP54 (IP65 optional) |
Temiz | ISOclass3 (opsiyonel) | ISOclass3 (opsiyonel) | ISOclass3 (opsiyonel) | ISOclass3 (opsiyonel) | |
Kontrolör | CR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU CR800-D/CR800-R + R16RTCPU |