MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Üretkenlik için hazır

MITSUBISHI MELFA endüstriyel robotlar, akıllı teknolojiye sahiptir ve yüksek hız, yüksek hassasiyetli performans gerektiren hücre üretimi için uygundur. Mitsubishi PLC'ler ve diğer fabrika otomasyonu ekipmanları ile kolayca bir arada kullanılabilirler.

Kalitede tutarlılığı yakalayın

Mitsubishi'nin gelişmiş MELFA Robotları uzun hizmet ömrünün yanı sıra hız, doğruluk ve kompakt tasarım özelliklerine sahiptir. MELFA Robotları küçük ve orta ölçekli robot uygulamaları için sınıflarında lider seviyede avantajlar sağlarlar.

Geniş robot model yelpazesi ürün seçimini kolaylaştırır

Mitsubishi Electric modern ihtiyaçların tamamına karşılık verebilecek bir dizi robot modeli üretir. Artık herkesin bildiği gibi tüm Mitsubishi Electric robotları güçlü, hızlı ve kompakt yapıdadır.

Ürün yelpazesi, 6 serbestlik derecesi ve 2 kg - 20 kg arası taşıma kapasitesine sahip çok amaçlı eklem kollu robotlar ve montaj ile paletleme görevleri için 4 serbestlik derecesi ve 3 kg - 80 kg arası taşıma kapasitesine sahip SCARA robotlar içermektedir.

Çok hızlı mikro işleme görevleri için paralel kol yapıları olan 1 kg - 5 kg taşıma kapasiteli eşsiz yüksek hassasiyetli robotlar ve tavan montajı için esnek, yüksek hızlı SCARA robotları ; iki özel robot modelini oluşturur.

Yeni nesil, yüksek performanslı robotlar

Artan çeşitlilikte ürünler ve daha kısa zamanda piyasaya sürme talep eden hızla gelişen tüketici ihtiyaçları ile karşı karşıya olan günümüz üreticileri, önemli miktarda değişim yaşıyor. Endüstriyel robotlar için tek bir görevi yerine getirmek artık yeterli değil. Endüstri şimdi, daha sofistike görevleri kolayca üstlenebilecek kapasite ve esnekliğe sahip robotlar istiyor. MELFA FR Serisi, gelişmiş ve esnek üretimi daha basit bir yaklaşımla sunan "Yeni Nesil Üretim"in altını çizen yeni, daha akıllı çözümler sunuyor.

"Yeni Nesil Akıllı Fonksiyonlar", otomasyonu her zaman ileriye taşıyacak şekilde işleri basitleştirir. MELFA SafePlus, "güvenli, işbirliğine dayalı çalışma uygulamaları"na sahiptir ve robotlarla insanların, yüksek hız ve yüksek performans sunarken aynı zamanda yüksek seviyelerde güvenlik içinde birlikte çalışmasına olanak sağlar. Mitsubishi Electric otomasyon ürünlerinin tamamıyla birlikte "FA-IT (Fabrika Otomasyonu - Bilgi Teknolojileri) Entegrasyon Fonksiyonları", yüksek düzeyde performans, işlevsellik ve kullanım kolaylığı sağlar ve bunun sonucunda yeni nesil üretimi destekler.

Karmaşık montajlar için en uygun çözüm.
Paketlenmiş gıda ürünlerinin ve parçalarının taşınmasına tam olarak uygundur.
Elektriksel parçaların yüksek hızlı taşınması ve montajı için en uygun çözüm.
Advanced Intelligent function and AI function for Next-generation intelligence.
Prepared the option for further advanced applications.
Software for program creation and total engineering support.