MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey
Yüksek hız, yüksek hassasiyet, yerden tasarruf baş aşağı montajlı robot Elektrik ve elektronik parçalar, küçük parçaların hassas montajı ve denetimi, yüksek hızlı transfer ve paketleme dahil çok sayıda uygulama gerçekleştirilebilir.

Maksimum Hız ve Hassasiyet

Özel kompakt tasarımı ve uygulama üzerinde baş üstü havai montaj desteği ile RH‑1F(R)HR ve RH‑3F(R)HR robotları, montaj konumunun yakınındaki değerli çalışma alanını işgal etmez ve daha da küçük çalışma hücre boyutlarına olanak sağlar. RH‑1F(R)HR, 1 kg'a kadar küçük parçaların yüksek hızlı işlenmesinde mükemmel bir robot çözümü sunar. Konveyör izleme özelliği ve el açma/kapama dahil 150 alım/dk'ya varan hızlar sağlar. RH‑3F(R)HR robotun mükemmel bir şekilde silindir şeklindeki dairesel çalışma alanı 700 mm çapında 150 mm yüksekliğindedir. 3 kg'a kadar yükler işlenirken bu alanda herhangi bir noktaya erişebilir.

RH-1F(R)HR Robotun Öne Çıkan Özellikleri

  • En yüksek verimlilik: 150 alım/dakika hızlara kadar, el açma/kapama dahil, konveyör izleme ile
  • Esnek montaj: Tüm çalışma hücrelerine kolay entegrasyon için hücre, duvar ve zemin montajı olanağı
  • Artan çalışma alanı: Çevresel ekipmanlar robotun altına yerleştirilebilir.
  • Geniş uygulama aralığı: IP20'den IP65'e/ISO Class 5 olan IP sınıfı körük monte edilerek arttırılabilir.
  • Kapalı kol muhafazası: Dahili vakum vanası ve robot iç kısmına döşenmiş olan kablolar çevresel ekipmanlarla oluşabilecek takılmaları önler.

RH-3F(R)HR Robotun Öne Çıkan Özellikleri

  • Yerden tasarruf: Minimum alan gereksinimleri için baş üstüne montaj olanağı
  • Kompakt ve uygun maliyet: Kolay montaj sistemi sunan sadece 24kg ağırlığa sahip kompakt tasarım
  • Üretkenlikte artış: ± 0,01 mm'ye varan hassasiyet ile 0,32 saniyeye kadar çevrim süreleri
  • Esnek çalışma alanı: 700 mm dairesel çap, 150 mm iş mili genişletme hareketi
  • Zorlu ortamlar için koruma: IP20, opsiyonel IP 65 sınıfı ve Temiz oda modeli (ISO-seviye III) sunulmaktadır

RH-FRHR serisi 3 ek özellik sunar: "Yeni nesil akıllı fonksiyonlar", "Güvenli, işbirliğine dayalı çalışma uygulamaları" ve "FA-IT entegrasyon fonksiyonları".

RH-FRHR Serisi

Özel kompakt tasarımları ve uygulama üzerinde tavan montaj desteği ile RH-1FRHR ve RH-3FRHR robotlar küçük çalışma alanı kullanımına olanak sağlar. "Yeni nesil akıllı fonksiyonlar", "Güvenli, işbirliğine dayalı çalışma uygulamaları" ve "Fabrika Otomasyonu -Bilgi Teknolojileri entegrasyon fonksiyonları". Bu 3 temel özellik ile FR Serisi hemen hemen tüm otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.