Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

Güç Şalterleri/Kontaktörler – ME96SS

Elektronik Çoklu Ölçüm Cihazı

Güç Şalterleri/Kontaktörler – ME96SS

ME96SS düşük gerilim/orta gerilim dağıtım sistemlerinin tüm önemli değerlerini ölçmekte ve görüntülemektedir. Opsiyonel takılabilir modüllerle, uzak G/Ç’lar ve açık network haberleşme özellikleri eklenebilmektedir. Uzak G/Ç'lar, MCCB ya da ACB durumunu izlemek için veya enerji sayacı olarak kullanılabilir. CC-Link ve Modbus network’e tam entegrasyon sağlar ve bu şekilde bir PLC ile enerji tasarrufu ve optimizasyonunun kontrol edilebilmesini mümkün kılar.

  • DIN’e uygun kompakt boyut
  • Okunması kolay ekran ve öğrenmesi kolay çalıştırma
  • Esnek ve kullanımı genişleyebilen modüler

Yüksek performans ve kristal berraklığında ekran

  • Atanmış uygulamaya özel entegre devremizle (ASIC) yüksek doğruluklu izleme fonksiyonları:4 öğeye kadar üst/alt limit izleme, Harmonik izleme, Aktif enerji ölçümlerini içe aktarma/dışa aktarma
  • Kolay okunabilir gösterge fonksiyonları:Görüntülenebilir 4 öğe, Otomatik arka ışık kapatma fonksiyonu
  • Ölçüm verilerinden alarma, geniş yelpazede çıkış fonksiyonları:7 öğe için çıkış fonksiyonu, Ayarlanabilir darbe genişliği, 2 noktada darbe çıkışı, Ayarlanabilir analog çıkış aralığı
  • Açık network’leri destekleyen haberleşme fonksiyonları:ModBus haberleşmesi, CC-Link haberleşmesi
  • Yüksek - ancak basit - teknoloji çalışma fonksiyonları:Basit ayarlar, Basit çalıştırma işlemleri

Ürün yelpazesi

ÖzelliklerME96SSME96SS-MB
EkranLCD, tek renkli
BellekÖlçümler ve ayarlar için
GenişletilebilirlikTakılabilir modül üzerinden CC-Link, dijital ya da analog G/Ç'lar
Harici güç kaynağı110 ile 240 V AC arası (%+10/-15), 50/60 Hz; 75 ile 140 V DC arası
Çalışma koşulları-5–50 C° (gün başına ortalama sıcaklık ≤35 C°), % 30-85 nem (yoğunlaşmasız)
Saklama koşulları-20–60 °C
Network bağlantısıRS485/Modbus
Boyutlar (ExBxY) [mm]96x96x96
Ağırlık [kg]0.5
StandartlarEMC: EN61326-1:2006 güvenlik standardı:EN61010-1:2001
Yukarıya git