MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey
Güçlü MEprotect tabanlı koruma sistemlerinin hızla oluşturulmasına olanak sağlayan aksesuarlar Uygun maliyetli, güvenilir ve yüksek kaliteli elektrik ekipmanı koruma uygulamaları tasarlamak ve oluşturmak için MEprotect rölelerinin işlevini tamamlayan kapsamlı opsiyonel aksesuar seti.

Röle genişletme modülleri

Rölenin işlevini genişletin: - Ek dijital GÇ (8x DIN, 4x Röle DOT) - RTD sensörler (4 kanal veya 8 kanal modüller) - PT100, PT1000, NTC veya PTC - 4-20mA GÇ (2x AIN, 2x AOT), PID kontrol blokları dahil. - Ethernet genişletme modülü (Modbus TCP, Profinet)

Akım transformatörü modül blokları (550Vac'a kadar gerilim algılamalı)

Uygulama için uygun Akım transformatörü modül bloğunu seçin (0,1 A - 300 A modeller bulunmaktadır). Not: Daha büyük akımlar için - veya MV uygulamaları için - MEP0400 model ara modül bloğu ile harici Akım transformatörleri ve Gerilim transformatörleri kullanın.

Çekirdek Dengesi Akım Transformatörleri

MEprotect, çeşitli özelliklerde ve kablo penceresi geometrilerinde/boyutlarında çekirdek dengesi akım transförmatörleri (CBCT) sunmaktadır. Alternatif olarak, MEprotect röleleri ile kullanıcı tarafından sağlanacak 1A sekonder akıma sahip CBCT'ler kullanılabilir.

HMI'lar / Grafik Operatör Panelleri

MEprotect herhangi bir HMI olmadan tamamen bağımsız çalışabilir. Ekipmanı çalıştırmak için yerel erişim gerekliliğinde (açma/kapama); ekipman durumunu canlı izlemek için: veya ayar değişiklikleri yapmak için iki HMI sunulmaktadır: - 7” tam TFT renkli dokunmatik ekran veya - Röle durumunu gösteren 4 arka plan renge sahip 3,8” gri tonlamalı dokunmatik ekran HMI montajı, MEprotect rölesine 100 m (Ethernet kablosu) veya 1000 m (RS485 kablosu) mesafeye kadar gerçekleştirilebilir.

Diğer aksesuarlar

- Harici bellek modülü (örneğin bir değişimden sonra MEprotect rölesi konfigürasyonunu saklamak için, tek adımlı röle programlaması sağlamak için) - Ana kontaktörün topraklama arızasında kapanmasını önlemek için kullanılan AG İzolasyon kilitleme modülü - AG Gerilim co