MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Genellikle ev ve benzeri tesisatlarda kullanılırlar

Minyatür Güç Şalteri, aşırı yük ve kısa devre durumlarında koruma sağlayan 63 A akıma kadar kullanılan kompakt elektromekanik bir cihazdır.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Minyatür Güç Şalterleri BH-D, BH-DN

Standart: IEC60898-1 Kesme kapasitesi: 4,5kA - 10kA 230/400VAC, 10kA 250VDC.

Kaçak Akım Röleleri BV-D

Standart: IEC61008 Kalan akım tipi: AC Tip

Aşırı Yük Korumalı Kaçak Akım Röleleri BV-DN

Standart: IEC61009 Kesme kapasitesi: 4,5kA 230VAC Kalan akım tipi: AC Tip