Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

GT SoftGOT2000

GT SoftGOT2000

GT SoftGOT2000'in en büyük yararlarından biri, görselleştirme ekranlarının nihai hedef platformundan bağımsız şekilde oluşturulabilmesidir. Oluşturulan ekranlar örneğin GOT2000 gibi bir donanım platformunda veya GT SoftGOT2000 gibi PC tabanlı bir platformda çalıştırılabilir.

GT SoftGOT2000, GT Works3 dahilindeki PC tabanlı bir HMI modülüdür. GT SoftGOT2000'in bir diğer yararı da GT Works3'ün gelişmiş simülasyon özelliklerini sunuyor olmasıdır. Simülasyon, bağımsız bir konfigürasyonda veya gerçek entegre bir yaklaşım için hem PLC, hem de HMI simülasyon kodunu birleştirerek GX simülatör ile birlikte gerçekleştirilebilir.

  • Platformdan bağımsız; oluşturulan ekranlar yazılım tabanlı HMI'larda veya donanım tabanlı GOT HMI'larda kullanılabilir.
  • İntranet LAN üzerinden uzaktan izleme ve çalıştırma olanağı.
  • Alarmlar için e-posta desteği
  • Tarihsel verilerin kullanıcı dostu formatlarda kaydedilmesi
  • MELSEC PLC'lerle seri, USB (System Q portuna), CC-Link IE PC kart veya Ethernet üzerinden haberleşme olanağı
  • Windows® ve Microsoft® programlarına GT SoftGOT2000 içinden erişebilme yeteneği.

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Yukarıya git