Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

GOT Simple

Basit ama etkileyici

GOT Simple

İyi bir performans düzeyi ve gelişmiş fonksiyonları ile bu yeni HMI'lar, kesinti süresini azaltacak, basit hatalardan hızlı şekilde düzelme sağlayacak, kullanılabilirliği arttıracak ve üretim verimliliğini artıracak özellikler sunarlar. Basitçe verileri görüntülemenin yanı sıra, GOT Simple serisi ürünler, otomasyon sürecine gerçekçi bir bakış sunarlar ve tipik üretim taleplerini ekonomik bir şekilde karşılayacak bir platform sağlarlar. Kullanımları kolaydır, son derece güvenilir ürünlerdir ve mükemmel servis kolaylığı sunarlar.

Kayıt fonksiyonu

Bağlı birden fazla endüstriyel cihazın verileri toplanabilir ve GOT Simple tarafından yönetilebilir. Bu verileri rasgele bir zamanda toplamak mümkündür. Bu veriler bağlı cihazın durumu hakkında bazı ipuçları verebilir ve durum analizi ile bakım için yararlı olabilir. Ekranı kaydırarak veya bir zaman belirterek GOT paneldeki verileri kontrol etmek kolaydır. Veriler tarihsel trend grafikleri olarak gösterilebilir.

Çok kanal fonksiyonu

GOT Simple operatör paneli çok kanallı modda Ethernet, RS232 ve RS422 haberleşmesi sunar. Tek bir GOT Simple ile 2 endüstriyel cihaza kadar kontrol edilebilir. Veriler, Mitsubishi Electric HMI tasarım yazılımı GT Works3 üzerindeki basit ayarlar ile cihazlar arasında kolayca aktarılabilir.

Şeffaf fabrika otomasyonu fonksiyonu

Ardışık programlar ve parametreler çalışma alanında kolayca değiştirilebilir, bunun sonucunda verileri harici bir programlama cihazına aktarmaya gerek olmaz. Kullanıcılar kablo bağlantılarını değiştirmek ile uğraşmak zorunda kalmaz. GOT Simple, bu durumda Mitsubishi Electric endüstriyel cihazlarında programlama, devreye alma ve ayarlama işlemleri için şeffaf bir ağ geçidi olarak hareket eder.

Diğer önemli özellikler

  • Mükemmel performans ve uygun maliyet
  • Mitsubishi Electric fabrika otomasyon çözümlerine derinlemesine entegrasyon
  • Parlak keskin 7" ve 10" renkli, geniş ekran TFT
  • Entegre SD kart yuvası
  • Reçete fonksiyonu
  • Geliştirilmiş güvenlik
  • Kolay ekran tasarımı

Özellikler

TipGS2110-WTBDGS2107-WTBD
Ekran bölümüGörüntü aygıtıTFT renkli LCD
Ekran boyutu10"7"
Çözünürlüknoktaları800x480
Ekran boyutu (WxH)mm222x132,5 (yatay biçim)154x85,9 (yatay biçim)
Karakter sayısıSerbestçe tanımlanabilen
Ekran rengi65536 colors (65536 renk)
Arka aydınlatmaLED (değiştirilemez), Arka aydınlatma kapatma/ekran koruma süresi ayarlanabilir.
Dokunmatik panelTipAnalog dirençli film
Tuş boyutuMinimum 2x2 nokta (tuş başına)
Eşzamanlı basmaEşzamanlı basma engellenmiştir (sadece 1 noktaya basılabilir)
Ömür1 milyon kez (çalışma kuvveti 0,98 N veya daha az)
BelleksürücüFlash bellek (dahili) (9 MB), proje verilerini, işletim sistemini depolamak için
Ömür (yazma adedi) 100.000 kez
Dahili arabirimRS4221 kanal, Aktarım hızı: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Konnektör şekli: D-Sub 9pin (dişi); Uygulama: Kontrolörler ile haberleşme için
Sonlandırma direnci: 330 Ω sabit
RS2321 kanal, Aktarım hızı: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Konnektör şekli: D-Sub 9pin (erkek); Uygulama: Kontrolörler ve barkod okuyucu ile haberleşme için,
kişisel bilgisayara bağlamak için (Proje verileri okuma/yazma, Şeffaf fabrika otomasyonu fonksiyonu)
EthernetVeri aktarım yöntemi: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 ch, Konnektör şekli: RJ-45 (modüler jack);
Uygulama: Kontrolörler ile haberleşme için, kişisel bilgisayara bağlamak için (Proje verileri okuma/yazma, Şeffaf fabrika otomasyonu fonksiyonu)
USBUSB (Tam Hız 12 Mbps), 1 kanal, Konnektör şekli: Mini-B;
Uygulama: Kişisel bilgisayara bağlamak için (Proje verileri okuma/yazma, Şeffaf fabrika otomasyonu fonksiyonu)
SD kart1 kanal, Desteklenen bellek kartı: SDHC bellek kartı, SD bellek kartı;
Uygulama: Proje verileri okuma/yazma, veri kaydı
Ses çıkışıTek tonlu (UZUN/KISA/KAPALI ayarlanabilir)
Koruma sınıfıIP65F (Panelin sadece ön kısmı)
Dış boyutlar (GxYxD)mm272x214x56206x155x50
AğırlıkYakl. 1,3 (montaj bağlantı parçaları hariç)Yakl. 0,9 (montaj bağlantı parçaları hariç)
Uyumlu yazılım paketiGT Works3, Sürüm 1.105K veya sonrası* (İngilizce sürümü)

* GS yükleyicinin kurulumu gereklidir.

Yukarıya git