Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

MEsoftstart DIN ray serisi (16A-32A)

MEsoftstart DIN ray serisi (16A-32A)

Alan sınırlı olmasına rağmen hızlı, yüksek güçlü yumuşak yol verme ihtiyacı olduğunda

Pompalar, fanlar, kaydırma kompresörleri, doldurma hatları, konveyörler ve daha fazlası gibi küçük - orta ölçekli uygulamalar için kompakt çözüm, küçük DIN ray boyutunda güçlü 16A ve 32A yumuşak yol verici.

  • - Tüm modellerde Bypass rölesi ve Modbus dahildir
  • - 2 veya 3 kontrollü faz seçilebilmektedir

MEsoftstart/din

  • - DIN rayına veya panele montaj, 3kW ile 30kW arası motorlar için
  • - 340-440V AC şebeke gerilimi ile kullanım; dahili veya 24V DC besleme
  • - Hem yumuşak yol verme hem de yumuşak duruş mümkündür
  • - Korumalar, örneğin pompalarda "akış olmadığında duruş"
  • - PC uygulaması ve LED göstergeler ile kolay kurulum
  • - Uzaktan kontrol ve izleme (Modbus RTU)

Diğer Bilgiler

MEsoftstart/din yakın çekim
Yukarıya git