Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

MEsoftstart Industrial Core serisi (100A-200A)

MEsoftstart Industrial Core serisi (100A-200A)

Potansiyometre tabanlı kurulumun tercih edildiği genel uygulamalar için

Verimliliği ve tesis kullanılabilirliğini artırmak için yerleşik güvenilirlik, sağlamlık ve güvenlik
Genel motor yumuşak yol verme ve durdurma eğrilerinin kolay potansiyometre/DIP anahtar ile yapılandırılması
Varsayılan koruma ve kontrol seçenekleri (PC uygulaması tarafından değiştirilebilmektedir)
11 kW ile 315kW arası motorlar için 100A ile 200A arası şasi boyutlarında
400V AC, 525V AC ve 690V AC şebeke gerilimleri için sağlanmaktadır

Potansiyometre ile kurulum sunan HMI

  • - PC uygulaması olmadan potansiyometre ile basit genel yapılandırma seçenekleri
  • - En zorlu ortamlar için endüstriyel dayanıklılık (70°C'a kadar)
  • - Sağlanan PC Uygulaması ile daha gelişmiş yapılandırma olanağı

Diğer Bilgiler

Potansiyometreli HMI (Core modeller)
Yukarıya git