MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey

Mitsubishi servo sistemi - gelişmiş ve esnek

Mitsubishi servo, en iyi makine performansı elde etmek için çeşitli motorlar (rotary, lineer ve doğrudan tahrikli motorlar) sunmaktadır.

MELSERVO - Daha fazlasını isteyenler için servo teknolojisi

Mitsubishi Electric, birçok Servo/Hareket sistemi ürünüyle basit tek eksenli Nokta-Nokta sistemlerinden 192 eksenli senkronize sistemlere kadar çok geniş bir aralıktaki uygulamalar için farklı çözümler sunmaktadır.

Standart darbe çıkışları ya da SSCNET üzerinden çalışma, bir uygulamanın özel gereksinimlerine adaptasyona olanak sağlar.

Mitsubishi, MR-J4 Serisi ile hareket kontrolü alanında hassasiyetle ilgili yeni standartları belirlemiştir. Bu seri, geniş bir servo motor (standart olarak hepsi 4.194.304 Darbe/Devir'lik bir encoder'la donatılırlar) ve servo güçlendirici (110 kW'ye kadar sürekli güç) aralığına sahiptir.

Mitsubishi, Servo/Hareket sistemlerinin donanımı için cihazların programlanması ve yapılandırılması işlemlerini çok basitleştiren geniş kapsamlı yazılım paketleri sunar.

MELSERVO-J5 ile yeni değer yaratın.
İnsan, makine ve çevrenin mükemmel uyumu.
Hızlı, hassas ve kullanıcı dostu
The linear motor series is available for a variety of applications.
Best matching for the application which is required low speed and high torque.