Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

Servo/Hareket

MELSERVO - Daha fazlasını isteyenler için servo teknolojisi

Servo/Hareket

Mitsubishi Electric, birçok Servo/Hareket sistemi ürünüyle basit tek eksenli Nokta-Nokta sistemlerinden 192 eksenli senkronize sistemlere kadar çok geniş bir aralıktaki uygulamalar için farklı çözümler sunmaktadır.

Standart darbe çıkışları ya da SSCNET üzerinden çalışma, bir uygulamanın özel gereksinimlerine adaptasyona olanak sağlar.

Mitsubishi, MR-J4 Serisi ile hareket kontrolü alanında hassasiyetle ilgili yeni standartları belirlemiştir. Bu seri, geniş bir servo motor (standart olarak hepsi 4.194.304 Darbe/Devir'lik bir encoder'la donatılırlar) ve servo güçlendirici (110 kW'ye kadar sürekli güç) aralığına sahiptir.

Mitsubishi, Servo/Hareket sistemlerinin donanımı için cihazların programlanması ve yapılandırılması işlemlerini çok basitleştiren geniş kapsamlı yazılım paketleri sunar.

Servo/Hareket

Yukarıya git