MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey
MR-JE ürün ailesi, tek dokunuşla auto-tuning, titreşim bastırma ve makine teşhis işlevselliği gibi gelişmiş fonksiyonlardan yararlanır. Bu özelliklerin tümü kullanıcı dostu bir servo çözümü olarak bir araya getirildi.

Servo amplifier

MR-JE servo amplifiers are 200 V AC class devices, easy to use and maintain. Thanks to this, users can focus on the effective use of devices without wasting unnecessary time on settings and repairs.

Its strengths are:

  • High efficiency thanks to power up to 3 kW
  • Flexibility and convenience in use thanks to the ability to control the pulse train and analog signal
  • Quick and easy commissioning and maintenance thanks to the right design

Rotary servo motor

The HG series motors are the perfect solution for applications where versatility is needed. Powered with 200V AC, they are easy to optimize. Used in applications such as industrial automation, packaging machines and many others. Their strengths are:

  • Fast and easy optimization of the drive system - thanks to compatibility with the MR-JE series of servo amplifiers
  • 2 types of motors available in this series

Servo sürücü

MR-JE 200VAC Servo Sürücüler, 3kW'a varan güçlerde sunulmaktadır ve hızlı, kolay devreye alma ve bakım için tasarlanmış tek bir modelde, darbe katarı(pulse) veya analog arayüzleri kabul ederler.

Rotary servo motor

MR-JE uyumlu HG Serisi 200VAC motorlar 3kW’a varan güçlerde sunulmaktadır ve en iyi güçlendirici ve optimum motor boyutlandırması için gerekli kapasite ve atalet gereksinimine dayalı olarak kolay seçim yapılabilmesi için 2 motor tipi içerir.