Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

Servo/Hareket – MR-J4

Güvenli, kullanıcı dostu ve enerji tasarruflu

Servo/Hareket – MR-J4

MELSERVO MR-J4 serisi servo sürücüler ve ilişkili Mitsubishi Electric pozisyonlama üniteleri, basit hareket modülleri ve yüksek sınıf hareket kontrol sistemleri, makine üreticileri ve son kullanıcıların üretim güvenliğini ve verimliliğini artırmalarını sağlar.

MR-J4 sürücü serisi geleceğin otomasyon ihtiyaçları için geliştirilmiştir. Mitsubishi Electric, mekanik ve elektronik sistemlerin uyumlu şekilde birlikte çalıştırılmalarına ilişkin zaman alan ve ayrıntılar içeren işlemleri en aza indirmek için çok sayıda yenilikçi ve kullanıcı dostu fonksiyona yer vermiştir.

Standart olarak gelen mutlak enkoder 22 bit çözünürlüğe sahiptir. Bu ilerleme başına 4 milyondan fazla darbeye karşılık gelir. Sonuç, mükemmel gerçek çalışma özellikleri ve modern yüksek seviye makine performans gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan maksimum pozisyonlama hassasiyeti ve işleme hızıdır.

Öne Çıkan Özellikler

  • Daha uygun maliyet, daha gelişmiş enerji verimliliği ile kabin alan kullanımı için tek, çift ve üç eksenli sürücüler
  • Tek bir ünite ile rotary motorların, lineer motorların ve doğrudan tahrik motorlarının çalıştırılabilmesi
  • Sürekli güvenlik – EN 61800-5-2’ye uygun STO (Safe Torque Off) ve SS1 (Safe Stop 1). SS2/SOS/SLS/SBC ve SSM seçenekleri bulunmaktadır
  • Üçüncü taraf hareket sistemleri ile açık bağlantı için Çoklu Ağ Arabirimine sahip MR-J4-TM (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP)

Esnek motor seçimi

İşlevsellik ve esnekliğe ilişkin diğer bir vurgu da MR-J4 sürücüye farklı motorlar bağlanabilmesi olanağıdır. Servo sürücü, rahatlıkla ve kolayca rotary motorlar, lineer motorlar ve ayrıca doğrudan tahrikli motorlar ile kullanılabilir.

Kullanıcı dostu yazılım

MR Configurator2 programlama aracı, kullanışlı bir şekilde devreye alma ve teşhis işlemleri yapılmasına olanak sağlar. Kalibrasyon, izleme, teşhis, parametrelerin okunması, yazılması ve test işlemleri standart bir PC üzerinde kolayca yapılabilir. MR Configurator2 kararlı bir makine sistemi, optimum kontrol ve kısa ayar süreleri sağlar.

Ürün sınıfı

MR-J4-
◻-A/B/TM
102040607010020035050070011K15K22K
Motor gücü (kW)0.10.20.40.60.75123.557111522
Güç kaynağı1~ 200 – 240 V AC, 1~/3~ 200 – 240 V AC (~2kW), 3~ 200 – 240 V AC (1k~22kW)
Kontrol fonksiyonlarıPozisyonlama/Hız/Tork
Kontrol bağlantıları(A) Analog/Darbe katarı/9 dijital giriş/6 dijital çıkış<br/>(B) SSCNETIII/H/3 dijital giriş, 3 dijital çıkış, (TM) Open Network interface (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP)
ArabirimlerUSB, RS485, RS422
Koruma fonksiyonlarıAşırı akım koruma, rejeneratif aşırı gerilimi koruma, aşırı yük kapama koruması (elektronik termal), servo motor aşırı ısınma koruması, enkoder hata koruması, rejenaratif hata koruması, düşük gerilim / ani güç kesilmesi koruması, pozisyonlama aşımı hata koruması
KorumaKendinden soğutmalı IP20, motor IP65/IP67
Ortam sıcaklığıÇalışma: 0–55 C° (donmasız); Depolama: -20–65 °C (donmasız)
Ortam nemiÇalıştırma, depolama: Maks. %90 RH (yoğunlaşmasız)
DiğerleriYükseklik: Deniz seviyesinden 2000 metre veya altı; Titreşim: maks. 5,9 m/s² (0,6 G)
Yukarıya git