Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

EtherCAT

En Üst düzey pozisyonlama için Servo teknolojisi

EtherCAT

MR-J3 ailesinin bir üyesi olan MR-J3-xxA-EtherCAT, kullanıcılara EtherCAT haberleşmesi üzerinden Mitsubishi Electric yüksek performanslı servo sürücülerle bağlanacak şekilde tasarlanmış bir AC servo sürücüdür.

Bu çözümle Mitsubishi Electric, CANopen veya AK protokolleri üzerinden EtherCAT ana kontrolörler ile bağlantının yanı sıra CiA402 sürücü profil uygulaması haberleşmesi sunuyor. Sürücü pozisyon, hız ve home konum dahil çeşitli kontrol modlarında çalıştırılabilir. Gelişmiş vibrasyon bastırma kontrolü ve gerçek zamanlı Auto-Tuning gibi fonksiyonlara ilaveten kısa başlangıç ​​süresi ile maksimum hassasiyet, çok kısa pozisyonlama süreleri ve kolay kurulum sağlanır.

Sürücü, 500 μsn, 1 msn, 2 msn PDO haberleşme çevrim süresi ile EtherCAT (CoE) CiA402 Sürücü Profili üzerinde CANopen’ı destekler.

Mitsubishi Electric, 100W ile 22kW arası kapasitelerde EtherCAT sürücüler sunmaktadır. Bu sürücüler standart olarak dahili mutlak yüksek hassasiyetli 18bit enkoder ile donatılmış MR - J3 servo motorları sürebilmektedirler (262.144 darbe/devir). Kompaktlık ve mükemmel kontrol edilebilirliğe ek olarak, belirli bazı modeller hızlanma ve yavaşlama periyodunda torkun yüzde 350'ye varan oranlarda aşırı yüklenmesine izin verirler.

Paketleme, malzeme taşıma, tekstil, makine takım, baskı ve otomotiv gibi uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş çeşitliliğe sahip döner servo motorlar, lineer motorlar ve DD motorlar sağlanmaktadır.

Yukarıya git