Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

Servo/Hareket – MR-J3

Küçük, hassas ve kullanımı kolay

Servo/Hareket – MR-J3

Servo nesli MR-J3, en modern teknolojinin ve kolay kullanım özelliğinin avantajlarını kompakt bir tasarım içinde sunuyor. Gelişmiş titreşim önleme gibi geliştirilen fonksiyonlar ya da iyileştirilen gerçek zamanlı Autotuning özelliği, en yüksek hassasiyet seviyesinde çalışma, daha kısa pozisyonlama süresi ve kolayca işletime alma gibi olanaklar sunmaktadır. Bu güçlendiriciler MR-J2-Super Serisine göre % 40 daha incedir.

MR-J3 serisinin üç farklı sürümü mevcuttur:MR-J3-A tipindeki cihazlar, klasik kontrol düzeneğiyle çalışan tahrik sistemleri için uygundur ve hız, tork ve pozisyonu ayarlamak amacıyla tasarlanmışlardır. MR-J3-A servo yükselteçler, EthercAT seçeneği ile de temin edilebilir. MRJ3-B modeli ise özel olarak çok eksenli karmaşık hareket dizileri için geliştirilmiş ve otomasyon sistemlerinde kullanılmak üzere optimize edilmiştir. Ayrıca, yerleşik konumlandırmalı bir servo yükselteç (MR-J3-T) de mevcuttur.

Ünitelerin Mitsubishi Electric üretimi hareket kontrol sistemlerine ve pozisyon kontrol sistemlerine bağlanması, Tak ve Çalıştır özelliği aracılığıyla ve sadece 0,44 milisaniyelik bir çevrim süresine sahip hızlı optik SSCNET III ağıyla gerçekleştirilir. MR-J3 modellerinin güç değerleri 50 Watt ila 55 kW arasındadır ve yavaş yavaş daha güçlü cihazların da eklenmesiyle serinin kapasitesi artırılmaktadır.

Özellikler

  • HIzlı kontrol üniteleri sayesinde çok kısa pozisyonlama süreleri; ortalama hız frekans cevabı 2100 Hz
  • Yüksek encoder çözünürlüğü (18 Bit 262144 P/rev)
  • sayesinde en yüksek devir stabilitesi
  • Gelişmiş titreşim önleme tekniği sayesinde makine ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyum sağlanır
  • Autotuning sayesinde çok kısa işletime alma süreci
  • Optimum fiyat/performans oranı
  • Standart ekipman olarak mutlak encoder
  • Otomatik motor tanıma özelliği ve Tak ve Çalıştır teknolojisi sayesinde minimum kablo bağlantı işçiliği
  • Uluslararası standartlara uygunluk

Ürün sınıfı

Servo güçlendirici
MR-J3-A/B/T
(200 V Type)
10A
10B
10T
20A
20B
20T
40A
40B
40T
60A
60B
60T
70A
70B
70T
100A
100B
100T
200A
200B
200T
350A
350B
350T
500A
500B
500T
700A
700B
700T
Gerilim beslemesiGerilim/ Frekans*3 fazlı 200-230V AC, 50/60Hz
1 fazlı 200-230V AC, 50/60Hz
3 fazlı 200-230V AC, 50/60Hz
İzin verilen gerilim dalgalanması3 fazlı 200-230V AC: 170-253V AC
1 fazlı 230V AC: 207-253V AC
3 fazlı 170-253V AC
İzin verilen frekans dalgalanmasıMax. ±5%
Kontrol sistemiSinüzoidal PWM kontrolü / Akım kontrolü
Fren direnciEntegre
Koruma fonksiyonlarıServo motorda aşırı ısınmaya karşı koruma, aşırı akım, aşırı gerilim, aşırı yük (elektronik termik röle), encoder hataları, fren devresinde aşırı yük, düşük gerilim/elektrik kesintisi, aşırı yüksek hız, aşırı yüksek sapma değerleri
Soğutma/Koruma sınıfıKendinden soğutmalı, açık (IP00)Fan soğutmalı, açık (IP00)
Ortam koşullarıOrtam sıcaklığıÇalışma: 0-55 °C (yoğunlaşma olmadan);
Depolama: -20-65 °C (yoğunlaşma olmadan)
Bağıl nemÇalışma: %[nbsp]90[nbsp]BN maks. (yoğuşma olmadan);
Depolama: %[nbsp]90[nbsp]BN maks. (yoğuşma olmadan)
Kurulum yüksekliğiDeniz seviyesinin üzerinde maks. 1000 m
Titreşim dayanımıMaks. 5,9 m/s² (0,6 G)
Ağırlık [kg]0,80,81,01,01,41,42,32,34,66,2
Servo güçlendirici
MR-J3-A4/B4/T4
(400 V Type)
60A4
60B4
60T4
100A4
100B4
100T4
200A4
200B4
200T4
350A4
350B4
350T4
500A4
500B4
500T4
700A4
700B4
700T4
11KA4
11KB4
15KA4
15KB4
22KA4
22KB4
Gerilim beslemesiGerilim/ Frekans*3 fazlı 380-480V AC, 50/60Hz
İzin verilen gerilim dalgalanması3 fazlı 323-528V AC, 50/60Hz
İzin verilen frekans dalgalanmasıMax. ±5%
Kontrol sistemiSinüzoidal PWM kontrolü / Akım kontrolü
Fren direnciEntegreHarici seçenek
Koruma fonksiyonlarıServo motorda aşırı ısınmaya karşı koruma, aşırı akım, aşırı gerilim, aşırı yük (elektronik termik röle), encoder hataları, fren devresinde aşırı yük, düşük gerilim/elektrik kesintisi, aşırı yüksek hız, aşırı yüksek sapma değerleri
Soğutma/Koruma sınıfıKendinden soğutmalı, açık (IP00)Fan soğutmalı, açık (IP00)
Ortam koşullarıOrtam sıcaklığıÇalışma: 0-55 °C (yoğunlaşma olmadan);
Depolama: -20-65 °C (yoğunlaşma olmadan)
Bağıl nemÇalışma: %[nbsp]90[nbsp]BN maks. (yoğuşma olmadan);
Depolama: %[nbsp]90[nbsp]BN maks. (yoğuşma olmadan)
Kurulum yüksekliğiDeniz seviyesinin üzerinde maks. 1000 m
Titreşim dayanımıMaks. 5,9 m/s² (0,6 G)
Ağırlık [kg]1,71,72,14,64,66,2181819
Yukarıya git