Inverterler-FREQROL

Çok çeşitli uygulamalar için en iyi seçim

Müşterilerimizin doğru ürün seçimi yapmasına yardımcı geniş ürün gamı. Her gün frekans inverterlerimiz, ticari uygulamalardan ağır endüstriyel uygulamalara, yüksek seviyedeki uygun maliyet, güvenilirlik, işlevsellik ve esneklik özelliklerini ispat ediyorlar.

Her Türlü Sürücü Uygulaması İçin Akıllı Çözümler

Frekans inverterleri Mitsubishi Electric'in fabrika otomasyonu sistemlerinin önemli bir bileşenidir. 30 yıldan fazla ve dünya çapında satılan 28 milyondan fazla cihazla Mitsubishi Electric hala sürekli olarak değişken hızlı sürücü teknolojisine yenilikler getirmektedir. Son nesil 64 bit RISC işlemciler, gelişmiş yazılım modelleri ve en modern güç elektroniği teknolojisi bugünün Mitsubishi Electric değişken hızlı sürücü çözümlerini, hem güçlü hem de kullanımı kolay çözümler hale getirmektedir. Mitsubishi Electric farklı pazar ve müşterilerin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak yenilikçi, açık, esnek ve güvenilir sürücü çözümleri sunmaktadır.

Mitsubishi frekans inverterleri Avrupa Birliği 2014/35/EU Düşük Gerilim direktifi, 2014/30/EU EMC direktifi ve 2006/42/EC makine direktifi tarafından ortaya konulan tüm standart ve özellikleri sağlamaktadır. Tüm ürünler, daha önce belirtilen Avrupa Standartları ve ayrıca UL, cUL, EAC, CCC ve çeşitli Denizcilik Sertifikaları temelinde CE sertifikasına sahiptir.

Enerji tasarrufu ve yeniden üretimi sunan frekans inverterler

Mitsubishi inverterler, minimum güç tüketimi ile maksimum sürücü kapasitesi kullanımı sağlayarak gerçek enerji tasarrufu sunarlar. Akı optimizasyonu, bağlı motorun yalnızca optimum verimlilik için gerekli tam manyetik akı miktarını almasını sağlar. Motorlar normalde bir gerilim/frekans kontrol sistemi kullandığı için bu özellikle düşük hızlarda önemlidir. Online Otomatik Ayarlama ve otomatik kayma kompanzasyonu ile SLV Vektör Kontrolü, Tam programlanabilir karakteristikli V / f kontrol ve Mitsubishi Electric’in ileri OEC (Optimium Excitation Control, Optimum Tahrik Kontrolü) teknolojisi bu frekans inverterlerin tümünün enerji tasarrufundaki ustalıklarına yardımcı olur. Geleneksel şebekeden elektrik kullanımına kıyasla %60'lara varan oranda tasarruf sağlayarak sistemin işletme maliyetlerini en aza indirirler.

FR-A741’in rejeneratif fren sistemi, önemli ölçüde enerji tasarrufu potansiyeli sunarak onu geleneksel sürücü sistemlerine göre çok daha verimli yapar. Sık dairesel hızlanma ve yavaşlama gerektiren görevlerde ve normal olarak fren dirençleri kullanılan tüm uygulamalarda özellikle uygundur. Entegre AC reaktör bileşimi ve bir harici fren birimine gerek olmaması büyük miktarda ek kablolamayı ortadan kaldırır. Bu inverterler %60’lara varan oranlarda daha az ana devre kablolamasına ihtiyaç duyarlar ve geleneksel çözümlere oranla çıkış kapasitesine bağlı olarak %40’lara varan oranlarda daha az yerleşim alanı kullanırlar.

Mitsubishi Electric FR-F800 frekans inverter sürücüleri, pompa ve fanların özel ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Bu inverterler pompa ve fan uygulamalarının enerji dengesini belirgin şekilde artırabilirler; özellikle de %60'lara varan oranlarda enerji tasarrufu elde edilebilen düşük hızlarda ve düşük yüklü çalıştırmada. Mitsubishi Electric'in yenilikçi OEC (Optimum Excitation Control, Optimum Tahrik Kontrolü) teknolojisi ile ek tasarruf olanağı da sunulmaktadır. Bu sistem motora daima optimum manyetik akı uygulanmasını sağlar ve bu şekilde kayıpları azaltır. Sonuç maksimum verimlilikte motor kapasitesinin maksimum kullanımıdır.

Ürün sınıfı

Ürün serisi dahilinde tek sistem olarak 630kW'a kadardan başlayarak paralel bağlantıda 1500kW'ın yanı sıra 3/6/10/11kV'de 19500 kVA'ya kadar varan çok geniş bir aralık kapsanmaktadır.

Tüm frekans inverterler kolay kullanım ve yapılandırma ile optimize edilmiş kontrol ve veri yönetimi olanakları sunarlar. Entegre kontrol terminalleri, tek tuşla dijital arama, kopyalama fonksiyonlu çoklu dil kontrol paneli ve net hata mesajı ekranları, güncel sürücü durumu hakkında anında anlaşılır bilgi sağlar.

Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field ve CC-Link IE TSN gibi açık standart network veri yolu sistemlerinin desteklemesi sayesinde network sistemlerinin yapılandırılması çok kolaydır. Seri RS-422 ve RS-485 arabirimler ve opsiyonel USB portu maksimum 32 istasyona ve en yeni PC ve görüntüleme sistemlerine bağlantı için Multidrop uygulanabilmesini sağlar.

IMS çalışması Mitsubishi Electric'in üstün sürücü sistemleri performansını onaylamaktadır:

Konu güvenilirlik olduğunda Mitsubishi Electric sürücü teknolojisi haklı bir üne sahiptir. IMS Research tarafından gerçekleştirilen son müşteri memnuniyeti anketi Mitsubishi Electric sürücülerin ürün güvenilirliği açısından kendi sınıflarında en iyiler arasında olduğunu onaylamaktadır.

Mitsubishi Frekans İnverterlerlerinden beklentileriniz neler olabilir?

  • Dünya standartlarına, normlarına ve sertifikasyonlarına uygunluk
  • Açık ve esnek sürücü platformu
  • Piyasanın ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazesi
  • Basit kullanım ve yapılandırma
  • Optimize edilmiş kontrol ve veri yönetimi
  • Üstün ürün güvenilirliği

Ek olarak kapsamlı ileri teknoloji fonksiyonları, örn:

  • SLV- Vektör Kontrolü ve V/f Kontrolü (tamamen programlanabilir)
  • Olağanüstü hız kararlılığı için Online Otomatik Ayarlama ve otomatik kayma kompanzasyonu
  • Daha az motor gürültüsü için Soft PWM fonksiyonu
  • Maksimum güç tasarrufu için OEC teknolojisi
  • Aktif akım sınırlayıcı (kesintisiz çalışma)
  • Enerji kesintisinde otomatik yeniden çalıştırma
  • Esnek kontrol üniteleri, sezgisel yapılandırma ve kurulum

Ürün yelpazesi

En ileri seviye, yüksek performanslı ve yüksek kaliteli yeni tip inverter. Artan disk performansı, sürdürülen kullanım kolaylığının yanı sıra güvenlik standartlarına uygunluk.
Mevcut durumda yüksek performans ve yüksek işlevselliğe sahip olan FR-A800 serisi inverterlere her alan için alana özel en uygun fonksiyonlar eklendi.
Yeni nesil enerji tasarruflu inverter. Fanlar ve pompalar için ideal yeni fonksiyonlar içerir.
Kompakt gövdede olağanüstü performans, bağlanabilirlik ve esneklik sunan mikro sürücü serisi
FR-D700 Serisi küçük format sürücü standardıdır ve modern değişken hızlı sürücü teknolojisi dünyasına kolay bir giriş sağlar.
FR-CS80, dünyanın en küçük kompakt gövdede genel amaçlı manyetik akı kontrolü sağlayan inverteridir
Harmonik bastırma, Güç rejenerasyonu, Ortak bus rejenerasyonu
PC ile sorun giderme! Açık ve net kolay kurulum.