Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

iQ-R

Entegre modüler PLC

iQ-R

iQ-R serisi CPU, performansta dramatik gelişmeler sunarak işlem hızı için yeni kriter standartlar belirler. Kullanıcıların gelişmiş sistem tasarımları gerçekleştirmesine olanak sağlamanın yanı sıra donanım maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesini sağlar. Aynı zamanda iQ-R serisi, kullanıcıların donanım yükseltmeleri yerine yazılım yükseltmeleri ile devamlı geliştirmelerden yararlanmalarını sağlayacak yenilikçi bir yükseltme yolu sunarken, geliştirme maliyeti, bakım maliyeti ve sistem arıza riskinin düşmesini de sağlıyor.

Yararlar

0,14 msn tarama süresi, milisaniye başına 419 komuta kadar işleme kapasitesi ve 0,98 nsn'lik LD komut hızı ile iQ-R serisi, yeni kriter performans standartları belirleyerek verimlilikte artış sağlıyor.

iQ-R serisi veri aktarım gecikmelerini önlemek ve üretim kalitesini artırmak için senkronize PLC ve ağ taraması sunuyor. Buna ek olarak tüm çıkış modülleri, pozisyon saptama sensörleri ihtiyacını ortadan kaldıracak ve toplam sistem maliyetlerini azaltacak şekilde daha hassas kontrol için senkronize edilir.

Örneğin ağ çöktüğünde ve PC veritabanı sunucusu ile haberleşme durduğunda tüm otomasyon sisteminin durmasının önüne geçilecek şekilde reçeteler gibi önemli üretim bilgileri iQ-R dahili veritabanında depolanabilir. iQ-R ayrıca tüm parametreleri ve CC-Link IE Field ağ cihazları dahil tüm PLC sistemi verilerini yedekleyebilir ve geri yükleyebilir.

Örneğin, hata ve olaylar otomatik olarak dahili SD kart yuvası üzerinden bir SD kartta saklanacak şekilde tanımlanabilir. Bir hata ya da belirli bir olay durumunda PLC, SD kartın çalışma kayıtları da dahil olmak üzere ilgili tüm işlem bilgilerini, hata ve olay kayıtlarını saklayabilir. Bu veriler daha sonra kolayca analiz edilebilir ve kesinti ile bakım çalışmalarını azaltmaya yardımcı olabilir.

iQ-R serisinin bir özelliği de CPU içine bir donanım güvenlik anahtarının takılabilmesidir. Bu anahtar olmadan CPU modülü çalışmayacaktır. Bu anahtardaki veriler şifrelidir ve yabancılar tarafından kopyalanamaz. Ayrıca, yetkilendirilmiş cihazlara ilişkin IP adresleri tanıtılabilir ve bilgisayar korsanlığı veya yetkisiz personelin PLC programını değiştirmesi riskini azaltacak şekilde yetkisiz cihazlara erişim kısıtlanabilir. Tüm bunlar kullanıcı kimlik doğrulama işlevine ek olarak çalışır.

Öne Çıkan Özellikler

  • Yüksek performanslı CPU
  • Ölçeklenebilir platform
  • Senkronize kontrol
  • Güvenli veri depolama
  • Azalan bakım çalışmaları
  • SLMP haberleşmesi üzerinden kesintisiz bağlantı
  • Etkin mühendislik – GX Works3
  • Sistem güvenliği
  • MELSEC System Q uyumluluğu

Specifications

Güç Kaynağı
Güç KaynağıR_PAC/DC girişi
Ana taşıyıcı üniteR3_B5–12 yuva
Genişleme taşıyıcı ünitesiR6_B5–12 yuva
RQ genişletme temel ünitesi (Q Serisi tipi)RQ6_B5–12 yuva
Genişleme kablosuRC_B0,6–5 m
CPU
Programlanabilir kontrolör CPUR_CPU40–1200 K adım
Hareket Kontrol CPUR_MTCPU16–32 eksen
SD bellek kartıL1MEM-_GBSD2–4 GB
Genişletilmiş SRAM kasetNZ2MC-_MBS1–8 MB
G/Ç
AC girişlerRX1016 nokta
DC girişlerRX_C_16–64 nokta
Röle girişleriRY10R216 nokta
Transistör (negatif) çıkışlarıRY_NT_P16–64 nokta
Transistör (pozitif) çıkışlarıRY_PT_P16–64 nokta
G/Ç birleşik modül
DC Girişi, transistör (negatif) çıkışlarıRH42C4NT2P32 nokta
Analog
Analog girişR60AD44 kanal
R60ADV88 kanal (gerilim)
T60ADI88 kanal (akım)
Analog çıkışR60DA44 kanal
R60DAV88 kanal (gerilim)
T60DAI88 kanal (akım)
Hareket, Pozisyonlama, Hızlı sayaç
Basit HareketRD77MS_2–16 eksen
Pozisyonlama
Transistör çıkışıRD75P_2–4 eksen
Diferansiyel sürücü çıkışıRD75D_2–4 eksen
Yüksek hızlı sayıcı
DC girişi/Transistör (negatif) çıkışıRD62P22 kanal
DC girişi/Transistör (pozitif) çıkışıRD62P2E2 kanal
Diferansiyel girişi/Transistör (negatif) çıkışıRD62D22 kanal
Network
EthernetRJ71EN711 G/100 M/10 Mbps çoklu ağ tipi
(Ethernet/ CC-Link IE)
CC-Link IE Control ağıRJ71GP21-SXKontrol/normal istasyon, optik kablo
CC-Link IE Field ağıRJ71GF11-T2Ana/Yerel istasyon
CC-LinkRJ61BT1Ana/Yerel istasyon CC-Link Ver.2
Seri haberleşmeRJ71C24RS232, RS422/485
RJ71C24-R2RS232 x2 kanal
RJ71C24-R4RS422/485 x2 kanal
Yukarıya git