Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

CPU

CPU

MELSEC iQ-R Serisi, otomasyon kontrolündeki çeşitli uygulamaları ele almak için geniş bir programlanabilir kontrolör yelpazesine sahiptir.

Çoklu CPU mimarisi daha da geliştirilmiştir ve taşıyıcı ünite genelinde daha hızlı veri alışverişi sağlar.

CPU

CPU'lar geniş bir yelpazede kontrol görevleri gerçekleştirmelerini sağlayacak çeşitli dahili özellikler içerir. Dahili bir USB portu ve bir Ethernet portu ile donatılmışlardır.

Ürün Özellikleri

iQ-R CPU

Hareket Kontrol CPU

Motion (Hareket) CPU'ları pozisyonlama, hız, tork, gelişmiş senkronizasyon vb. gibi çeşitli hareket kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirirler.

Ürün Özellikleri

Hareket Kontrol CPU

Proses CPU, Yedeklemeli Fonksiyon

Proses CPU modülü, MELSEC iQ-R Serisinde uygulamaya özel ürün gamının bir parçasıdır ve 80K - 1200K adım aralığında bellek boyutları ile dört CPU sunar. Modüller, büyük PID döngülerinin ele alındığı yüksek hızlı performans gerektiren ortadan büyüğe çeşitli ölçekteki proses kontrol sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Ürün Özellikleri

Proses CPU, Yedeklemeli Fonksiyon

Safety CPU

Safety CPU modülü, aynı modül dahilinde hem standart hem de safety kontrol programları sunar ve sezgisel kullanımlı GX Works3’den yararlanılarak kolayca programlanır.

Ürün Özellikleri

Safety CPU

C Controller

C Controller modülü, MELSEC iQ-R Serisinde uygulamaya özel ürün gamında yer alır. VxWorks® Sürüm 6.9 yüklü gelen çok çekirdekli ARM® tabanlı kontrolör, programların eş zamanlı yürütülmesini sağlayarak bilgisayar tabanlı sistemlere sağlam ve kararlı bir alternatif sunar.

Ürün Özellikleri

C Controller

Opsiyonel CPU eklentileri

CPU modülleri için piller ve bellek kartları gibi opsiyonel ekstralar bulunmaktadır.

Ürün Özellikleri

Opsiyonel Eklentiler
Yukarıya git