MELSEC iQ-R Serisi

MELSEC iQ-R Serisi: Gelecek nesil otomasyon ortamlarının Mitsubishi ana yapı taşı; Maliyeti azaltırken katma değer sunan bir otomasyon platformu MELSEC iQ-R Serisi yedi kilit alanda ortak sorunları çözmek için sıfırdan geliştirildi: Verimlilik, Mühendislik, Bakım, Kalite, Haberleşme, Güvenlik ve Uyumluluk. Bu sorunların çözümü için üç temelli bir yaklaşım ortaya konuldu: Maliyetleri azaltmak, Güvenilirliği arttırmak ve mevcut varlıkların yeniden kullanılabilirliği.

Entegre modüler PLC

iQ-R serisi CPU, performansta dramatik gelişmeler sunarak işlem hızı için yeni kriter standartlar belirler. Kullanıcıların gelişmiş sistem tasarımları gerçekleştirmesine olanak sağlamanın yanı sıra donanım maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesini sağlar. Aynı zamanda iQ-R serisi, kullanıcıların donanım yükseltmeleri yerine yazılım yükseltmeleri ile devamlı geliştirmelerden yararlanmalarını sağlayacak yenilikçi bir yükseltme yolu sunarken, geliştirme maliyeti, bakım maliyeti ve sistem arıza riskinin düşmesini de sağlıyor.

Yararlar

0,14 msn tarama süresi, milisaniye başına 419 komuta kadar işleme kapasitesi ve 0,98 nsn'lik LD komut hızı ile iQ-R serisi, yeni kriter performans standartları belirleyerek verimlilikte artış sağlıyor.

iQ-R serisi veri aktarım gecikmelerini önlemek ve üretim kalitesini artırmak için senkronize PLC ve ağ taraması sunuyor. Buna ek olarak tüm çıkış modülleri, pozisyon saptama sensörleri ihtiyacını ortadan kaldıracak ve toplam sistem maliyetlerini azaltacak şekilde daha hassas kontrol için senkronize edilir.

Örneğin ağ çöktüğünde ve PC veritabanı sunucusu ile haberleşme durduğunda tüm otomasyon sisteminin durmasının önüne geçilecek şekilde reçeteler gibi önemli üretim bilgileri iQ-R dahili veritabanında depolanabilir. iQ-R ayrıca tüm parametreleri ve CC-Link IE Field ağ cihazları dahil tüm PLC sistemi verilerini yedekleyebilir ve geri yükleyebilir.

Örneğin, hata ve olaylar otomatik olarak dahili SD kart yuvası üzerinden bir SD kartta saklanacak şekilde tanımlanabilir. Bir hata ya da belirli bir olay durumunda PLC, SD kartın çalışma kayıtları da dahil olmak üzere ilgili tüm işlem bilgilerini, hata ve olay kayıtlarını saklayabilir. Bu veriler daha sonra kolayca analiz edilebilir ve kesinti ile bakım çalışmalarını azaltmaya yardımcı olabilir.

iQ-R serisinin bir özelliği de CPU içine bir donanım güvenlik anahtarının takılabilmesidir. Bu anahtar olmadan CPU modülü çalışmayacaktır. Bu anahtardaki veriler şifrelidir ve yabancılar tarafından kopyalanamaz. Ayrıca, yetkilendirilmiş cihazlara ilişkin IP adresleri tanıtılabilir ve bilgisayar korsanlığı veya yetkisiz personelin PLC programını değiştirmesi riskini azaltacak şekilde yetkisiz cihazlara erişim kısıtlanabilir. Tüm bunlar kullanıcı kimlik doğrulama işlevine ek olarak çalışır.

Öne Çıkan Özellikler

  • Yüksek performanslı CPU
  • Ölçeklenebilir platform
  • Senkronize kontrol
  • Güvenli veri depolama
  • Azalan bakım çalışmaları
  • SLMP haberleşmesi üzerinden kesintisiz bağlantı
  • Etkin mühendislik – GX Works3
  • Sistem güvenliği
  • MELSEC System Q uyumluluğu

CPU

Çeşitli uygulamalara uygun programlanabilir otomasyon kontrolörleri.

Taşıyıcı ünite

Güç kaynağı, CPU, G/Ç modülleri ve benzeri cihazların montajı için taşıyıcı üniteler gereklidir. Çeşitli sistem gereksinimlerine uygun farklı tipler sunulmaktadır.

Güç kaynağı

Bu modül taşıyıcı ünite üzerindeki CPU, G/Ç modülleri ve diğer modüllere elektrik gücü sağlamak için kullanılır.

G/Ç modülü

Anahtar, gösterge lambası ve sensör gibi cihazlar, dijital G/Ç modülleri kullanılarak kontrol sistemine kolayca bağlanabilir.

Analog G/Ç modülü

Analog modüller, kontrol edilen proses ile otomasyon sistemi arasındaki ana arabirimi oluşturur ve özellikle değişken gerilim ve akım sinyallerini işleyen sensörler ile haberleşme arabirimi görevi görmek üzere tasarlanmıştır.

Hareket, Pozisyonlama, Hızlı sayaç modülü

Yüksek hız ve hassasiyet gerektiren uygulamalar için ideal yüksek hassasiyetli, hızlı ve akıllı kontrol yanıt modüllerinden oluşan bağımsız bir modül grubudur.

Bilgi/Ağ modülü

Bu modül grubu birden çok kontrol sistemi ile bilgi alışverişi sağlar. Modül ürün grubu çeşitli üretim bilgileri toplama ve kontrol işlemleri gerçekleştirerek üretim verimliliğini artırır.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention