Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

System Q Güvenlik Rölesi

System Q Güvenlik Rölesi

QS90SR2SP güvenlik rölesi modülü, özel bir güvenlik kontrolörü kullanmanın maliyet açısından uygun olmadığı durumlarda güvenlik G/Ç'larının klasik bir System Q kontrolörüne dahil edilmesini sağlar. Modül, klasik bir System Q rack ünitesine takılabilir veya alternatif olarak merkezi olmayan bir bağlantıyla veya klasik bir CC-Link açık Network'ünde kullanılabilir. Dolayısıyla sistem tasarımı için ciddi ölçüde esneklik sağlar. QS90, EN 954 Kategori 4 ve ISO 13849-1/2006 PL e gibi güvenlikle ilgili tüm sertifikasyonlara uygundur.

Sistem yapılandırma seçenekleri

  • Aynı rack ünitesinde güvenlik ve klasik G/Ç
  • Bölgesel ve merkezi olmayan G/Ç'ları karmaşıklık yaratmadan aynı sistemde bir araya getirin
  • Standart bir CC-Link Network'üne, güvenlikli olmayan cihazlarla birlikte güvenlik G/Ç'ları ekleyin

Özellikler

System Q Güvenlik RölesiGenişletme Modülü
CC-Link Tipi
QS90SR2SP-CC
(215801, P Tipi)
QS90SR2SN-CC
(215803, N Tipi)
Q-Bus Tipi
QS90SR2SP-Q
(215799, P Tipi)
QS90SR2SN-Q
(215800, N Tipi)
QS90SR2SP-EX
(215804, P Tipi)
QSSR2SN-EX
(215805, N Tipi)
Güvenlik StandardıEN 954-1 Kategori 4
Güvenlik Girişi1 nokta (ikili kablolama)
Başlatma Girişi1 nokta
Güvenlik Çıkışı1 nokta (ikili/üçlü kablolama)
Nominal yük akımıKategori 4 3.6A/nokta
Kategori 3
5.0A/nokta
'ya kadar AC250V/DC30V
Tepki süresiDurdurma çıkışı<20ms
Başlatma çıkışı<50ms
Modül güç kaynağıDC24VBir güvenlik rölesi modülünden sağlanır
Çıkış güç kaynağıDC24VBir güvenlik rölesi modülünden sağlanır
Genişletme modülleriMaksimum 3 genişletme modülü
Terminal tipiYaylı kelepçe
Ömür (Röle)Mekanik>5,000,000 kez
Elektriksel>100.000 kez
Boyutlar (GxYxD) [mm]45 x 111 x 11155,2 x 98 x 11245 x 111 x 111
Yukarıya git