Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

MELSEC QS Güvenlik PLC'si

MELSEC QS Güvenlik PLC'si

Maliyeti uygun seviyede tutarak büyük sistemleri güvenlik altına alma. QS Güvenlik PLC'lerinin asıl vaadi budur. Geçmişteki üretim hatları, normalde güvenlik röle panelleri olan güvenlik kontrol "adaları" ile korunurdu. Bu yaklaşım, güvenli olmasına rağmen yıllar önce klasik röle panellerinin değiştirilmesine sebep olan dezavantajların aynılarına sahipti. Bir güvenlik röle panelinin oluşturulması pahalıdır, değiştirilmesi zordur ve sorunlarının giderilmesi de yavaştır. QS, bir dağıtımlı G/Ç Network'ünü modüler bir kontrolörün esnekliğiyle birleştirerek güvenlik konusuna modern bir yaklaşım getirmektedir. Bu, bir yandan bütün bir ürün hattının kapsanmasını sağlarken, diğer yandan da azalan kablo ihtiyacı, hızlı teşhis ve kolay program değişikliği ve bakım gibi avantajlar sunmaktadır. Tabii ki burada bir güvenlik kontrolörü söz konusu olduğu için, sistem arızaları ve yetkisiz kişilerin erişimine karşı tam bir koruma sağlanmaktadır. SIL 3, Kategori 4 sertifikasyonu da bu görüntüyü tamamlamaktadır.

MELSEC QS Güvenlik PLC'si

Özellikler

QS Güvenlik PLC'si
G/Ç kapasitesi6144 (maks. 1008 güvenlik G/Ç'ı)
Program bellek kapasitesi14 k Adımı
Temel komut yürütme süresi0,10µs
G/ÇCC-Link Safety'de dağıtımlı G/Ç blokları
Mevcut G/Ç tipleri 3 tip (8 ikili giriş/4 ikili çıkış; 8 ikili giriş; 4 ikili çıkış)
Teşhis özellikleriçalışma ve hata mesajları için 3000 kayıt
Network bağlanabilirliğiCC-Link Safety, CC-Link IE, MELSECNET/H, Ethernet
Güvenlik sertifikasyonlarıIEC 61508 SIL 3, ISO13849-1 PL e (EN 954 Kategori 4)
Yukarıya git