Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

MELSEC WS Güvenlik Kontrolörü, SICK tarafından desteklenmektedir

MELSEC WS Güvenlik Kontrolörü, SICK tarafından desteklenmektedir

MELSEC WS güvenlik kontrolörü, münferit makinelere veya küçük ölçekli sistemlere güvenlik kontrolörü özelliği eklemek için uygun maliyetli bir yöntem sunmaktadır. Mitsubishi Electric, WS'nin, global makine güvenliği sektöründe bilinen lider şirketlerinden biri olan Alman SICK AG ile birlikte geliştirildiğini duyurmaktan gurur duyar. Kompakt boyutları, ürünün, ekstra masraf oluşturmadan çoğu kontrol kabinine kolayca yerleştirilmesini sağlar. Konfigürasyon, grafik simge tabanlı bir yöntem kullanılmasıyla mühendislik süresinden tasarruf sağlar ve program geliştirme ve sertifikasyon süreçleri güvenlik fonksiyon bloklarının kullanımıyla basitleştirilmiştir. Daha karmaşık ihtiyaçlar için ilave G/Ç modülleri eklenerek WS'nin ölçeklenmesi de mümkündür. Ayrıca, CC-Link açık Network bağlantısı veya Ethernet üzerinden klasik kontrol sistemleriyle entegrasyon da kolayca sağlanmaktadır.

MELSEC WS Güvenlik Kontrolörü, SICK tarafından desteklenmektedir

Özellikler

WS Güvenlik Kontrolörü
G/Ç kapasitesi144 nokta (tek kanal)/72 nokta (ikili kanal)
Program bellek kapasitesiMaksimum 255 fonksiyon bloğu
G/ÇModüler üniteler (maksimum 18), tekli veya ikili kanal
Mevcut G/Ç tipleri DC güvenlik girişi ve çıkışı, güvenlik rölesi çıkışı
Teşhis özellikleriDahili durum izleme, yürütme hataları geçmişi
Network bağlanabilirliğiCC-Link, Ethernet, EFI (SICK güvenlik cihazlarıyla doğrudan iletişim)
Güvenlik sertifikasyonlarıIEC 61508 SIL 3, ISO13849-1 PL e (EN 954 Kategori 4)
Yukarıya git