Ürünler
Safety kontrolörü

Küçük ile orta arası ölçekteki güvenlik kontrolü uygulamaları için! Yalnızca fonksiyon blokları kullanarak bir güvenlik devresini kolayca programlayın.
Bu güvenlik kontrolörü “ISO 13849-1 Ple” ve “IEC 61508 SIL3” Güvenlik Standartları ile uyumludur ve tek başına çalışan tipte cihaz ve sistemlerin güvenlik kontrolü için idealdir.
CPU modülü
“MELSEC-WS” güvenlik sistemi için özel olarak tasarlanmış CPU modülü.

Safety G/Ç modülü
“MELSEC-WS” güvenlik sistemi için özel olarak tasarlanmış Safety giriş/çıkış modülü.

Network
“MELSEC-WS” güvenlik sistemi için özel olarak tasarlanmış network arabirim modülü.