Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

Modüler PLC – Proses kontrolü

Güvenebileceğiniz bir proses kontrolü

Modüler PLC – Proses kontrolü

Gerekli kurulumu yapabileceğiniz bir platform

System Q otomasyon platformunun gücü, özellikle geleneksel sistem üretimi konusunda kendini gösterir. Örn; proses CPU'ları gibi özel cihazlarla birleştirilmiş G/Ç ve iletişim modülleri gibi kendini ispatlamış standart bileşenlerin benzersiz esnekliği, yüksek işlevsellik, kullanım kolaylığı ve hedefe uygun bir kontrolü garanti eder - ve bunların hepsi finanssal bir çerçevede gerçekleşir.

İki dünyanın en iyisi

Gelişim sağlayan proses CPU'larımız, System Q'nun yüksek performanslı PLC-CPU'larının yüksek işlevselliğini oluşturur. Akış kontrolü ve özel proses talimatlarının bu güçlü kombinasyonu, kullanıcılara iki dünyanın en iyisini birleştiren bir çözüm sunar.

Bu, galvanizli olarak ayrılmış giriş/ çıkış kanallarına sahip yüksek çözünürlüklü büyük bir analog modül yelpazesi ile tamamlanır. Burada da özel ve standart modüllerin bir kombinasyonu pratik ve esnek çözümlerin temelini oluşturmaktadır.

İkincil proses CPU'ları, Standby ağ Master'ları ve ikincil bir ağ konfigürasyonu gibi kablo kopma algılaması ve çalışma sırasında modüllerin değiştirilmesine olanak sağlayan "Hot-Swap" özelliği sayesinde sistemin yüksek oranda kullanılır durumda olması sağlanır.

Programlama için Örn; IEC1131.3'e göre programlama yazılımı ya da prosesler için özel olarak dizayn edilmiş PX Developer gibi çok sayıda araç kullanıma sunulmuştur.

Proses CPU'ları

System Q proses CPU'ları ile proseslerin kontrolü sırasında MELSEC System Q'nun tüm avantajlarından faydalanabilir ve tedarik ve işletme maliyetlerini düşürebilirsiniz. Bu yüksek performanslı CPU modülleri, standart talimatların yanında 2 serbestlik dereceli ayarlama fonksiyonları ve hızlı PID kontrolü dahil olmak üzere ek olarak 52 özel proses talimatı içerir.

İkincil PLC-CPU Modülleri

Mitsubishi Electric ikincil CPU modülleri, aynı yapıya sahip iki sistemle yüksek bir devre dışı kalma güvenliği sunar. Bu sayede, kullanımda kalma özelliği çok yüksek oranda artırılır. Bir CPU, bir güç kaynağı ya da bir yapı grubu taşıyıcısının devre dışı kalması durumunda, hemen (21 ms içinde) yedek sisteme geçilir ve kontrolör darbesiz bir şekilde devam ettirilir.

Bu özellik kullanıcıya iki belirleyici avantaj sağlar: Bir sistemin devre dışı kalması durumunda üretim kesintisi ve tekrar çalıştırma maliyetleri oluşmaz.

Yüksek güvenilirliğe sahip sistemler

MELSEC System Q otomasyon platformu yüksek güvenilirlik gerektiren alanlarda da kullanılabilir. Bu alanlar, Örn; Standby ağ Master, ikincil Fieldbus sistemleri (CC-Link) ya da uzak G/Ç istasyonlarının ikincil besleme bloklarıdır.

Bunun dışında, bazı analog ve sıcaklık belirleme modülleri, gerçekçi bir sinyal değişimi ve harici bir hatanın neden olduğu değişiklik arasındaki farkı algılayabilen bir kablo kopması tanıma sistemi sunar.

Ürün yelpazesi – Proses CPU modüllerine genel bakış

CPUProses CPUİkincil CPU
ModülQ12PHCPUQ25PHCPUQ12PRHCPUQ25PRHCPU
Maks. giriş/çıkışlar4096/8192
Bellek kapasitesi32 MB
Program belleği124k adımlar252k adımlar124k adımlar252k adımlar
İşleme süresi/ mantıksal talimat34 ns
Çoklu CPU uyumluluğu
(Maks. 4 CPU)
Evet - Sistem başına 4 adede kadarHayır
Yukarıya git