Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

Modüler PLC – PLC Kontrol

En sık ihtiyaç duyulduğu şekilde güvenilir kontrol

Modüler PLC – PLC Kontrol

Modüler konsept

MELSEC System Q, öncül modeli olan AnSH serisi üzerine kurulmuş olan ve CPU modülleri ve iletişim modülleri, özel modüller ya da G/Ç modülleri arasından kullanıcının en iyi kombinasyonu seçmesine ve bir yapı grubu taşıyıcısı üzerinden birleştirmesine olanak sağlayan bir kontrol konseptidir. Bu, kişiye özel bir sistemin doğru zamanda ve uygun uygulama için yapılandırılmasına olanak sağlar.

Çok yönlü olanaklar

Standart ve yüksek performanslı PLC-CPU modülleri, özel Motion-Controller, proses CPU'ları ve hatta PC-CPU'ları (endüstriyel PC'ler), tek bir System Q çözümü ile 4 farklı CPU modülüne bağlanabilir. Bu özellik, kullanıcıya büyük kontrol felsefeleri, programlama konseptleri ve dilleri arasında tek bir platform üzerinde seçim yapma olanağını sağlar.

Geleceğe yönelik bir otomasyon platformu

Esneklik ve adaptasyon özelliği, System Q'yu bir otomasyon platformu yapan belirleyici niteliklerdir. Kullanıcılar, tek elden teslim edilen farklı donanımlarla münferit bir makineyi kontrol edebilir ya da tüm bir fabrika içinde ağ bağlantısı kurabilir.

System Q platformu, Mitsubishi Middleware EZ soketi ile basit ve kapsamlı bir entegrasyona olanak sağlayan yazılım araçları ile desteklenir. Mitsubishi, ek olarak IEC1131.3, OPC ya da Active X gibi uluslararası standartlara uygun programlama yazılımları da sunmaktadır. Bu devasa esneklik, planlama ve programlama gereksinimini azaltır, işletime alma süresini kısaltır ve bakım gereksinimini düşürür.

Standart PLC-CPU modülleri

Her uygulama System Q'nun tüm performans özelliğine ihtiyaç duymaz. Örneğin, birçok üretici makinelerine kompakt ve aynı anda hızlı olması gereken kontrolörler entegre eder. Burada, MELSEC System Q'nun standart PLC-CPU'ları üstün fiyat/performans oranları sunar. Bunun için iyi bir örnek Q00JCPU'dur.

Bu kompakt cihazda besleme bloğu, CPU ve yapı grubu taşıyıcısı çalışmaya hazır, ayrılamayan ve performans özelliği beklenen yerlere takılan bir ünite oluşturur. Diğer standart PLC-CPU'lar, klasik modül CPU'ları Q00 ve Q01, tam değerli bir System Q otomasyon platformuna giden yolun ilk adımlarını oluşturur.

Yüksek performanslı PLC-CPU modülleri

Yüksek performanslı makineler ve gerekli alt yapı ve fabrika çapındaki ağ bağlantısı dahil olmak üzere komple üretim sistemlerinin kontrolü için, System Q'nun yüksek performanslı PLC-CPU'ları inanılmaz bir performans ve çok yönlülük sunar. CPU modülleri, hepsi de geliştirilebilen çeşitli bellek kapasiteleri ile kullanıma sunulmuştur.

Bu, System Q'nun CPU'larının sadece karmaşık programlar yerine büyük miktarda veri de kaydedebileceği anlamına gelir.

Üniversal PLC CPU’ları

Üniversal PLC CPU’lar, MELSEC System Q kontrolör platformu için geliştirilen en yeni nesil modüler CPU’lardır ve iQ Platform sisteminin temelini oluştururlar. Motion, Robot ve NC CPU’ları ile bir arada kullanılabilmeleri, ölçeklendirilebilir ve yüksek derecede esnek modüler otomasyon sistemleri kurmaya olanak tanır.

Geliştirilebilme özelliği

Q00JCPU hariç sistemin tüm PLC-CPU'ları kendi aralarında değiştirilebilir. Bu, sistemin performans özelliğinin uygulama ile büyümesi ve alt yapı ve donanım yatırımınızın korunması anlamına gelir.

Çoklu proses üst modu

Bir sisteme dört ayrı System Q PLC-CPU'su takılabilir. Bu CPU'lar ya birbirlerinden bağımsız olarak görevler uygulayabilir ya da görevleri dağıtabilir ve bu sayede tüm sistemin performans özelliğini artırabilir. Bu, daha hızlı ve dinamik bir kontrolörde ortaya çıkar ve daha iyi bir kalite ve verimliliğin artmasını sağlar.

Ürün yelpazesi – PLC-CPU modüllerine genel bakış

ÖzelliklerQ00UJCPUQ00UCPUQ01UCPUQ02UCPU
TipYüksek performanslı PLC CPU’ları
G/Ç nokta kapasitesi256/81921024/81921024/81922048/8192
CPU otomatik hata bulma fonksiyonlarıCPU hata denetimi,Watch Dog, pil hata denetimi, hafızada hata denetimi, programkontrolü, güç kaynağı hata denetimi, sigorta hata denetimi
PilTüm CPU modüllerinde 5 yıl ömürlü lityumpil standarttır
Hafıza tipiRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASH
Hafıza
kapasitesi
overall≤32 MBayt≤32 MBayt≤32 MBayt≤32 MBayt
PLC programı için, maksimum10 k adım (40 kBayt)10 k adım (40 kBayt)15 k adım (60 kBayt)20 k adım (80 kBayt)
Program tarama süresi120 ns/lojik komut80 ns/lojik komut60 ns/lojik komut40 ns/lojik komut
Boyutlar (En x Boy x Yükseklik)mm245x98x9827,4x98x89,327,4x98x89,327,4x98x89,3
ÖzelliklerQ03UDCPU, Q03UDECPUQ04UDHCPU, Q04UDEHCPUQ06UDHCPU, Q06UDEHCPUQ10UDHCPU, Q10UDEHCPU
TipYüksek performanslı PLC CPU’ları
G/Ç nokta kapasitesi3049/81924096/81924096/81924096/8192
CPU otomatik hata bulma fonksiyonlarıCPU hata denetimi,Watch Dog, pil hata denetimi, hafızada hata denetimi, programkontrolü, güç kaynağı hata denetimi, sigorta hata denetimi
PilTüm CPU modüllerinde 5 yıl ömürlü lityumpil standarttır
Hafıza tipiRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASH
Hafıza
kapasitesi
overall≤32 MBayt≤32 MBayt≤32 MBayt≤32 MBayt
PLC programı için, maksimum30 k adım (120 kBayt)40 k adım (160 kBayt)65 k adım (240 kBayt)100 k adım (400 kBayt)
Program tarama süresi20 ns/lojik komut9,5 ns/lojik komut9,5 ns/lojik komut9,5 ns/lojik komut
Boyutlar (En x Boy x Yükseklik)mm27,4x98x89,327,4x98x89,327,4x98x89,327,4x98x89,3
ÖzelliklerQ13UDHCPU, Q13UDEHCPUQ20UDHCPU, Q20UDEHCPUQ30UDHCPU, Q30UDEHCPU
TipYüksek performanslı PLC CPU’ları
G/Ç nokta kapasitesi4096/81924096/81924096/8192
CPU otomatik hata bulma fonksiyonlarıCPU hata denetimi,Watch Dog, pil hata denetimi, hafızada hata denetimi, programkontrolü, güç kaynağı hata denetimi, sigorta hata denetimi
PilTüm CPU modüllerinde 5 yıl ömürlü lityumpil standarttır
Hafıza tipiRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASH
Hafıza
kapasitesi
toplam≤32 MBayt≤32 MBayt≤32 MBayt
PLC programı için, maksimum130 k adım (520 kBayt)200 k adım (800 kBayt)260 k adım (1040 kBayt)
Program tarama süresi9,5 ns/lojik komut9,5 ns/lojik komut9,5 ns/lojik komut
Boyutlar (En x Boy x Yükseklik)mm27,4x98x89,327,4x98x89,327,4x98x89,3
ÖzelliklerQ03UDVCPUQ04UDVCPUQ06UDVCPUQ13UDVCPUQ26UDVCPU
TipYüksek performanslı PLC CPU’ları
G/Ç nokta kapasitesi4096/8192
CPU otomatik hata bulma fonksiyonlarıCPU hata denetimi,Watch Dog, pil hata denetimi, hafızada hata denetimi, program kontrolü, güç kaynağı hata denetimi, sigorta hata denetimi
PilTüm CPU modüllerinde 5 yıl ömürlü lityum pil standarttır
Hafıza tipiRAM, ROM, FLASH, SD-Card, SRAM yuvası
PLC program kapasitesi30 k adım (120 kBayt)40 k adım (160 kBayt)60 k adım (240 kBayt)130 k adım (520 kBayt)260 k adım (1040 kBayt)
Program tarama süresi1,9 ns/lojik komut
Boyutlar (En x Boy x Yükseklik)27,4x98x11527,4x98x11527,4x98x11527,4x98x11527,4x98x115
TipStandart PLC-CPUYüksek performanslı PLC-CPU
ÜrünlerQ00J – Q01Q02 – Q25H
Maks. giriş/çıkışlar256 – 1024 / 20484096/8192
Bellek kapasitesi58 – 94 kB32 MB
Program belleği8k adımlar - 14k adımlar28k adımlar - 252k adımlar
İşleme süresi/ mantıksal talimat0,20 – 0,1 μs79 – 34ns
Çoklu CPU uyumluluğu
(Maks. 4 CPU)
Evet, Q00CPU ve Q01CPU'daEvet - Sistem başına 4 adede kadar
Yukarıya git