Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

MELSEC L Serisi

Rack’den bağımsız modüler kontrolör

MELSEC L Serisi

L serisi, CPU’ya entegre edilmiş birçok özellikle güçlü ve aynı zamanda kompakt bir modüler kontrolördür. Mükemmel maliyet performansı ve kullanılabilirliği ile orta ölçekli kontrol uygulamalarında kullanım için idealdir.

Yüksek sistem esnekliği

Rack’den bağımsız tasarım, minimum biçim faktörüyle birlikte yüksek sistem esnekliğini destekler. Tekli CPU mimarisi; yerleşik Ethernet ve Mini-USB arabirimleri, program depolama ve zamandizinsel veri toplama için bir SD/SDHC bellek kartı yuvası ve basit yüksek hızlı sayma ve konumlandırma fonksiyonları için 24 dijital G/Ç içerir. Yüksek performanslı CPU, aynı zamanda güçlü açık Fieldbus ağı CC-Link'e bağlanmak için bir CC-Link V2 Ana/Yerel istasyonu içerir.

CPU, yerleşik durumdaki fonksiyonların yanı sıra, ilave dijital ve analog G/Ç’lar, yüksek hızlı sayaçlar, iletişim arabirimleri, Simple Motion, pozisyonlama vs. için maksimum 10 genişletme modülü ve özel fonksiyon modülüyle tamamlanabilir.

Kompakt boyut, kolay genişletilebilirlik, network özellikleri ve pek çok yerleşik güçlü fonksiyon, L serisini hem bağımsız makineler, hem de büyük uygulamalardaki network bağlantılı istasyonlar için ideal hale getirir.

Zamandizinsel veri toplama

Yerleşik zamandizinsel veri toplama fonksiyonu; sorun giderme, performans değerlendirmesi ve diğer kullanımlar için bilgi toplamanın kolay bir yolunu sağlar. Mevcut yapılandırma aracı, adım adım sihirbaz benzeri bir arabirim ile zamandizinsel veri toplama fonksiyonunu ayarlamayı çok kolaylaştırır. GX LogViewer kullanılarak, toplanan veriler kolayca yorumlanır ve anlaşılır.

Standart olarak USB ve Ethernet

Yerleşik USB 2.0 portu veya Ethernet arabirimi, doğrudan montaj yerinde bağlantı kurmak için kullanılabilir. Ethernet arabirimi direkt bağlantıyı destekler ve çalışmak için PLC ya da PC'nin herhangi bir yapılandırmasını gerektirmez.

Gelişmiş programlama yazılımı

GX Works2, PLC bakım ve programlama yazılımında gelecek nesli temsil eder ve L serisi için mükemmel derecede uygundur.

Ürün yelpazesi – L Serisi

BileşenL02CPUL26CPU-BT
Kontrol yöntemiKaydedilen programı tekrarlama işlemi
G/Ç kontrol moduYenileme modu (direkt mod, direkt erişim girişi/çıkışı (DX, DY) belirtilerek kullanılabilir.)
Programlama dili
(satır kontrol dili)
Fonksiyon bloğu, röle sembol dili, MELSAP3 (SFC), MELSAP-L, yapılandırılmış metin (ST), mantıksal sembol dili
İşleme hızı40 ns9.5 ns
Program boyutu20k adım (80k byte)260k adım (1040k bytes)
Bellek kapasitesiProgram belleği80 k bytes1040 k bytes
Standart RAM128 k bytes768 k bytes
Standart ROM512 k bytes2048 k bytes
İlave modüllerle genişletilebilirlikMaksimum 10 genişletme ve özel fonksiyon modülü
(ilave dijital/analog G/Ç'lar, yüksek hızlı sayaçlar, arabirimler, network, Simple Motion, pozisyonlama vb. için)*
Yerleşik G/Ç fonksiyonuPozisyonlama, yüksek hızlı sayaç, darbe yakalama, kesme girişi, genel giriş/çıkış
Zamandizinsel Veri Toplama fonksiyonuYüksek hızlı veri örnekleme, otomatik günlük kaydı fonksiyonu, kolayca görülebilir grafiksel analiz, tetikleme günlük kaydı fonksiyonu
Yerleşik Ethernet fonksiyonu100 veya 10 Mbps. Çapraz veya düz LAN kablosuyla doğrudan bağlantı. Yapılandırma gerekmez
Yerleşik CC-Link fonksiyonuAna veya Yerel CC-Link istasyonu olarak çalışır
Saat fonksiyonuYıl, ay, tarih, saat, dakika, saniye ve gün (otomatik artık yıl algılama)
5 V DC dahili akım tüketimi0,94 A1,37 A
G/Ç cihaz noktası sayısı8192 nokta (X/Y0 - X/Y1FFF)
G/Ç noktası sayısı1024 nokta (X/Y0 - X/Y3FF)4096 nokta (X/Y0 - X/YFFF)
Çalışma ortam sıcaklığı0–55 °C
Yukarıya git