MELSEC-L Serisi

MELSEC-L Serisi esneklik ve mükemmel kullanım kolaylığı sağlayarak üretim tesisinize yenilik getirecek ve gelişim sağlayacak. MELSEC-L Serisi, monozukuri (yaratım), güvenilir teknoloji ve güvenilirliğe olan tutku temelinde tasarlanmıştır. Bu yaklaşım aynı zamanda sistem kurulumu ve işletimi için de geçerlidir.

Rack’den bağımsız modüler kontrolör

L serisi, CPU’ya entegre edilmiş birçok özellikle güçlü ve aynı zamanda kompakt bir modüler kontrolördür. Mükemmel maliyet performansı ve kullanılabilirliği ile orta ölçekli kontrol uygulamalarında kullanım için idealdir.

Yüksek sistem esnekliği

Rack’den bağımsız tasarım, minimum biçim faktörüyle birlikte yüksek sistem esnekliğini destekler. Tekli CPU mimarisi; yerleşik Ethernet ve Mini-USB arabirimleri, program depolama ve zamandizinsel veri toplama için bir SD/SDHC bellek kartı yuvası ve basit yüksek hızlı sayma ve konumlandırma fonksiyonları için 24 dijital G/Ç içerir. Yüksek performanslı CPU, aynı zamanda güçlü açık Fieldbus ağı CC-Link'e bağlanmak için bir CC-Link V2 Ana/Yerel istasyonu içerir.

CPU, yerleşik durumdaki fonksiyonların yanı sıra, ilave dijital ve analog G/Ç’lar, yüksek hızlı sayaçlar, iletişim arabirimleri, Simple Motion, pozisyonlama vs. için maksimum 10 genişletme modülü ve özel fonksiyon modülüyle tamamlanabilir.

Kompakt boyut, kolay genişletilebilirlik, network özellikleri ve pek çok yerleşik güçlü fonksiyon, L serisini hem bağımsız makineler, hem de büyük uygulamalardaki network bağlantılı istasyonlar için ideal hale getirir.

Zamandizinsel veri toplama

Yerleşik zamandizinsel veri toplama fonksiyonu; sorun giderme, performans değerlendirmesi ve diğer kullanımlar için bilgi toplamanın kolay bir yolunu sağlar. Mevcut yapılandırma aracı, adım adım sihirbaz benzeri bir arabirim ile zamandizinsel veri toplama fonksiyonunu ayarlamayı çok kolaylaştırır. GX LogViewer kullanılarak, toplanan veriler kolayca yorumlanır ve anlaşılır.

Standart olarak USB ve Ethernet

Yerleşik USB 2.0 portu veya Ethernet arabirimi, doğrudan montaj yerinde bağlantı kurmak için kullanılabilir. Ethernet arabirimi direkt bağlantıyı destekler ve çalışmak için PLC ya da PC'nin herhangi bir yapılandırmasını gerektirmez.

Gelişmiş programlama yazılımı

GX Works2, PLC bakım ve programlama yazılımında gelecek nesli temsil eder ve L serisi için mükemmel derecede uygundur.

CPU

L Serisi CPU'lar standart olarak çeşitli kontrol fonksiyon özellikleri yanında yerleşik G/Ç'lar sunmaktadır. Ek modüllerin dahil edilmesiyle her bir ayrı uygulamaya uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Dallanma/genişleme modülü

Bu modül sisteminizin üretim tesisinizin boyutuna uyacak şekilde genişletilmesini sağlar.

Güç kaynağı

CPU, giriş/çıkış modülleri ve benzerlerini beslemek için gerekli güç kaynağını sunarlar.

G/Ç modülü

Bu modüller giriş ve çıkış cihazları bağlamak içindir. Sistem ihtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli G/Ç modülleri sunulmaktadır.

Analog G/Ç modülü

Bu modüller veri giriş/çıkışı için analog yöntem kullanır. Yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli ve yüksek çözünürlüğe sahip, çok ince ayarlanmış kontrol işlevleri sunarlar.

Sayıcı modülü

Bu modül ile kolay ve doğru bir şekilde yüksek hızlı darbe sayımı yapılabilmektedir.

Basit hareket modülü

Pozisyonlama kontrolü, hız kontrolü, tork kontrolü, kam kontrolü ve senkron kontrol dahil çeşitli kontrol yöntemleri kolayca uygulanabilir.

Pozisyonlama modülü

Bu modüller yüksek hızlı, yüksek doğruluklu pozisyonlama kontrolü içindir.

Bilgi modülü

Çeşitli üretim bilgisinin toplanması ve kontrolü ile üretim verimliliğini arttıracak şekilde ana kontrol sistemi ile bilgi alışverişi sağlarlar.

Kontrol network modülü

Bu arabirim modülleri, bir fabrika otomasyon sisteminin her Fabrika Otomasyonu seviyesinde bulunan çeşitli network'lere bağlanma olanağı sunar.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention