MITSUBISHI ELECTRIC Daha İyiye Yönelik Değişiklikler
Turkey
Bu yazılım bir programa gerek kalmadan Q serisi akıllı fonksiyon modüllerinin basit kurulumunu sağlar.

İnsan ve teknoloji arasındaki bağlantı noktası

GX Configurator DP, Mitsubishi'nin modüler PLC'lerinin tüm Profibus/DP Modüllerini yapılandırmak için kullanılabilir. Ayrıca Mitsubishi frekans inverterlerinin, MAC E Serisindeki grafik tabanlı kumanda cihazlarının ve uzak Giriş/Çıkış modüllerinin bağlanmasını da destekler.

GSD dosyalarının basit bir şekilde yüklenmesi aracılığıyla diğer tedarikçilere ait Slave modüllerin entegre edilmesi de mümkün olmaktadır. GX Configurator DP, Profibus/DP'nin çok kolay bir şekilde yönetilmesini sağlar. Cihazların mevcut resimlerini grafik olarak Profibus/DP hattına kurarak, cihaz istasyon numaralarını kaydederek ve sadece hangi PLC adresinin uzak Profibus/DP Slave cihazlarına atanmasını tanımlayarak, grafik konfigürasyon yazılımı ile network oluşturur. Profibus/DP- Slave'lerinin konfigürasyonu,GSD dosyası aracılığıyla genişletilmiş kullanıcı parametrelerinin desteklenmesiyle gerçekleştirilir.

Özellikler:

  • Avrupa'nın bu en popüler network’ünün kurulumu basittir
  • Mitsubishi Profibus ürünlerini ve diğer firmaların ürünlerini destekler
  • PLC programlama bilgisi gerektirmez
  • Kolay kurulum sağlayan grafik tabanlı arabirim
  • Kolayca anlayabileceğiniz network yapısı
  • Kullanıcı dostu PROFIBUS/DP konfigürasyon yazılımı
  • MS Windows 95/98 ve NT4/2000 için 32-Bit'lik sürümü
  • Tüm PROFIBUS/DP modüllerinin konfigürasyonunu destekler
  • GSD dosyaları aracılığıyla genişletilmiş kullanıcı parametreleri
  • Diğer firmaların Slave cihazlarının kolayca yapılandırılması
  • Tüm yapılandırma verilerinin network üzerinden indirilebilmesi