Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

Uzak Giriş/Çıkış – MELSEC ST

MELSEC ST - Serbest konfigürasyonla esneklik

 Uzak Giriş/Çıkış – MELSEC ST

MELSEC ST, Mitsubishi Electric'in çok esnek ve Profibus tabanlı uzak Giriş/Çıkış serisinin adıdır. ST'nin açılımı "Slicetype Terminal"dir (Dilimli Tip Terminal) ve bu ürün takılıp çıkarılabilir elektronik modüllerden oluşan uzak bir Giriş/Çıkış sistemini tanımlamaktadır.

Modüler tasarımı sayesinde MELSEC ST müthiş derecede esnektir ve her türlü uygulama için hatasız olarak yapılandırılabilir. Ayrıca "Hot Swap" teknolojisi, altın kaplama kontaklar, modül kodlama ve hızlı Backplane bus maksimum işletim güvenliği ve konfor sağlamaktadır.

MELSEC ST Serisi, otomasyonu yapılmış uzak sistemlerde çok amaçlı olarak kullanılabilir ve herhangi bir markaya bağlı kalmaksızın Profibus uyumlu bütün Master bileşenlerle uyumludur.

Özellikler

  • Modüler tasarımı ile yenilikçi bir ürün
  • Sabit kablo bağlantısı
  • Sistem çalışırken tek bir düğmeye basarak modül değiştirme olanağı
  • Sürekli bağlantı güvenliği için altın kaplı kontaklar
  • Değiştirme güvenliği sağlayan modül kodlama özelliği
TypeHead station
ST1H-BTST1H-PB
ProtocolCC-LinkProfibus/DP
Maximum number of I/O modules per station63
Maximum number of digital I/O per station252
Maximum number of analog devices per station52
Power supply24V DC
Module typePower supplyInput moduleOutput moduleAnalog inputAnalog outputTemperature
Number of variations246222
Characteristicsi) Supply for backplane or
ii) backplane and I/O
2, 4, 16, 32 I/O points2, 16 I/O versions2 channel1 and 2 channel2 channel
24V DC input0.5, 1.0 and 2.0 Amp switching capacityCurrent/VoltageCurrent/VoltageThermocouple, PT100/1000, RTD
Transistor/Relay
Yukarıya git