Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

smartRTU

(RTU) Tabanlı İzleme ve Kontrol

smartRTU

SCADA sistemleri ile güvenli haberleşme sunan smartRTU, zorlu iklimlerde dahi dağıtılmış sistemlerin %100 güvenilir bir şekilde uzaktan gözetim ve kontrolüne yönelik gereksinimlerini karşılar. Teşhis, alarm ve olay kaydı ile zaman trend verilerinin tutulması gibi güçlü fonksiyonları ile, veri güvenliği, arabirim oluşturma, veri sürekliliği ve güvenilir haberleşme konuları gibi çok büyük ölçeklerde dağıtılmış sistemleri yönetmenin zorluklarına yanıt veren bir çözüm sunar.

Mitsubishi Electric ile bu talepleri smartRTU ile karşılar. DNP3 ve IEC 60870 gibi protokolleri destekler. smart- RTU, standart PLC teknolojimizin güvenilirliği ve sağlamlığını, bir akıllı haberleşme ağ geçidi olan ME-RTU ağ geçidi ile birleştirir. Uygulamanın boyutuna ve karmaşıklığına bağlı olarak gerekli smartRTU gücü, ME-RTU bir FX, L veya Q Serisi PLC ile bir araya getirilerek seçilir.

Yararları

Mitsubishi Electric smartRTU, çok sayıda sektörün ihtiyaçlarını klasik RTU'lardan çok daha basit olan tek bir cihazda bir araya getirirken aynı zamanda, düşük beceri düzeyindeki personel tarafından bile kolayca kullanıma alınabilen ve uygulanabilen güçlü yetenekler sunar. smartRTU'nun uzaktan yapılandırma yönetimi ile birkaç sahadan yüzlerce sahaya ölçeklenebilmesi mümkündür.

Mitsubishi Electric smartRTU

  • Merkezi mühendislik yoluyla mühendislik maliyetlerini en aza indirir
  • Birden çok fieldbus desteği sayesinde tesis büyütme uygulamalarında kullanılabilir
  • Küçükten büyüğe çeşitli uygulamaların taleplerini karşılayabilir
  • Çok düşük güç tüketimi
  • Uzun süreli zaman damgalı olay günlüğü ve veri örnekleme sağlayan dahili bir tarihçe sistemi ile verilerinizi saklar ve yönlendirir
  • Veri paketlerinizi bilgisayar korsanlarının erişemeyeceği SSL şifreli VPN tüneller üzerinden iletir

Ürün yelpazesi

FonksiyonÖzelliklerEk Bilgi
G/Ç kapasitesiFX3; Maks. 14-385Kontrol Edilebilen G/Ç
L CPU; Maks. 24-4096
Q CPU; Maks. 32-8192
Güç TüketimiFX; 12 W16 Dijital G/Ç (8xDI, 8xDO)
L; 17 W24 Dijital G/Ç (16xDI, 8xDO)
Q; 14 W32 Dijital G/Ç (16xDI, 16xDO)
Analog G/ÇGiriş:0-5V; 0-10V; -10V-10V; TC/RTD; 0/4-20mA
Çıkış:0-5V; 0-10V; -10V-10V; 0/4-20mA
Dijital G/ÇGiriş:Gerilim: 24VDC
Çıkış:Transistör: pozitif veya negatif lojik (5 ~ 24 VDC), Röle (240 VAC'ye kadar)
Ek G/ÇTürbin metre sayaçları (Giriş):
Darbe çıkışı (Kapı / Servo Pozisyonlama Modülleri):
• Sinyal seviyeleri = 5, 12, 24VDC, diferansiyel hat sürücüsü girişleri
• Frekanslar: 50Hz – 200kHz aralıklarında
• 10 ~ 100.000 darbe/sn çıkış
Haberleşme kanallarıGSM şebekesi (GPRS, EDGE ) – Quad - Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)• Dahili GSM verici üzerinden/alıcı
• SMA anten konnektörü
• Yerel GSM şebeke sağlayıcısından kullanıcı tarafından sağlanan veri sözleşmeli SIM Kart/ APN ile
Ethernet (10/100 Mbps)RJ45 konnektörü, örneğin, kurumsal WAN (IEEE 802.3), xDSL (ITU G.992.x) veya
PLC (Power Line Communication) WAN'a (IEEE 1901) *1
Seri BağlantıHarici Radyo, PSTN veya uydu modeme USB portu ve USB / seri dönüştürücü üzerinden
Haberleşme protokolleri (ana sistem tarafı)DNP3 (IEEE 1815)Evet (2. Seviye Slave)
IEC 60870-5-101Evet (Slave)
IEC 60870-5-104Evet (Slave)
Haberleşme protokolleri (saha tarafı)IEC 60870-5-104Evet (Master)
IEC 61850 *2Evet (GOOSE için İstemci + Yayıncı/Abone)
Saat senkronizasyonuSNTP / NTP (veya DNP3 / IEC 60870-5 protokolünden)Uygun (S)NTP sunucu (GPS, GLONASS, Radio saati kaynaklı) veya DNP3 ya da IEC 60870 protokolleri arasından seçilebilir
Kaydet ve yönlendirEvet• RTU, SCADA ana sistem ile haberleşme kanalı kesildiğinde verileri örnekler ve saklar; kanal yeniden yerine geldiğinde bu depolanan verileri iletir
• Kullanıcı tarafından yapılandırılabilir kaydetme ve yönlendirme tampon boyutu
Fieldbus desteğiBus TeknolojisismartRTU – FXsmartRTU – LsmartRTU – Q
Profibus-DPMasterXXX
SlaveX X
Modbus/TCPMaster  X
Slave  X
Modbus/RTUMasterX X
SlaveX X
DeviceNETMaster  X
SlaveX X
CC-LinkMasterXXX
SlaveXXX
CC-Link IE FieldMaster XX
Slave XX
CANopenMasterXX 
SlaveX  

*1 Harici router gereklidir

*2 IEC 61850, yaklaşan Sürümde sunulmaktadır

Yukarıya git