Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Ürünler

Print page

Ürünler

BOX Veri Kaydedici

Kolay kurulumla kapsamlı veri kaydı

BOX Veri Kaydedici

BOX Data Logger NZ2DL, CF karta veri kaydetmeyi veya daha gelişmiş uygulamalar için veri girişlerinin e-posta veya dosya sunucularına gönderilmesini sağlayan bağımsız bir çözümdür. Kaydedilen veriler kalite, verimlilik ve kapasite dahil makine performansına ilişkin bir dizi konuyu izlemek ve bunları kontrol etmek için kullanılabilir. BOX veri kaydedici veri analizini kolaylaştırarak kullanıcıların makineye ilişkin verileri doğrudan kullanabilmelerini sağlamak için dosya biçimlerinin önceden ayarlanmasına olanak tanır. Son olarak BOX veri kaydedici, hedef hesaplara büyük kapı açacak şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde 3. taraf sürücülerle donatılmıştır.

BOX Veri Kaydedici mevcut sisteme ekipman çalışırken kolayca yüklenir. Daha sonra BOX Veri Kaydedici birkaç basit ayar ile sistem ekipmanından çalışma kayıtları verileri toplamaya başlar ve bunları bir CompactFlash® karta (CF kart) kaydeder.

Öne Çıkan Özellikler

  • Giriş gerilimi: 24 V DC
  • CF Kart yuvası: TYPE I yuva, maks. 8GB kapasite
  • 7 segment LED: İşlem durumlarını, hata kodlarını ve CF kartın kalan kapasitesini net bir şekilde görüntüler.
  • RS-232 arabirimi: RS-232 arabirim standart bir özellik olarak sunulur.
  • G/Ç terminali: UPS bağlantısı, tetikleme girişleri ve hata çıkışları için.
  • Ethernet arabirimi: 2 Ethernet portu ile donatılmıştır. Networkler, haberleşme trafikleri arasında enterferansı önleyecek şekilde ayrılabilir.

Özellikler

 BOX Veri Kaydedici NZ2DL
Stand-alone tip
PC olmadan kayıt
Veri toplama aralığı100 msn maks. hız
Toplanan veriler(Kendi istasyonu)
(Diğer istasyon)MELSEC-Q / L / A / F Serisi PLC, 3. Parti PLC'ler
Diğer istasyon erişim yoluEthernet, RS-232
Tetikleme bilgi kayıt fonksiyonu
Olay bilgi kayıt fonksiyonu
Rapor fonksiyonu
Otomatik veri kayıt fonksiyonu
E-posta gönderme fonksiyonu
FTP transfer fonksiyonu
Maksimum veri kaydı sayısı16384 nokta (64 ayar x 256 nokta)
Kaydedilen dosya biçimiCSV, binary, EXCEL®
Desteklenen bellek kartıCF Kart (maks. 8GB)
Dış ölçüler98(B)×110,8(E)×145.5(Y) mm

Akım tüketimi: 24VDC; 0,43A; İlk akım: 100A, 1msn veya daha az (24VDC girişte); 10BASE-T / 100BASE-TX Ethernet (10Mbps / 100Mbps temel bant); RS-232 (uyumlu) arabirim; CF Kart (Tip I) yuvası ile donatılmıştır.

Yukarıya git