MELSEC-F Serisi

Kompakt boyutta zengin özellikler ve esnek sistem yapılandırması. MELSEC-F Serisi PLC, tek bir kompakt birim içinde güç kaynağı, CPU ve G/Ç'lar içerir. Çeşitli farklı kullanıcı uygulama ihtiyaçlarını, G/Ç, analog, pozisyonlama ve açık network genişletme seçenekleri ile mükemmel bir şekilde karşılar.

En küçük boyutta yüksek PLC performansı

Mitsubishi Electric, Avrupa piyasasına ilk kompakt PLC'yi 30 yıldan uzun bir süre önce sundu. Dünya çapında kullanılmakta olan 17 milyonun üzerindeki kompakt kontrolörleriyle Mitsubishi Electric bu ürünlerin yer aldığı pazarda dünya lideri konumundadır.

Küçük ölçüleri ve düşük fiyatlarıyla kompakt kontrolörler, endüstriyel otomasyon dünyasına yeni perspektifler getirmiştir. Daha önce hayal bile edilemeyen uygulamalarda bu kontrolörlerin sağladığı avantajlardan faydalanılmaktadır.

Mitsubishi Electric, FX3U adındaki ürün serisiyle geliştirmiş olduğu başarılı Kompakt PLC ailesinin üçüncü neslini dünyaya tanıtmaktadır. Bu üstün özellikli yeni ürün modeli de yine standartları belirlemektedir ve bu, sadece kompakt kontrolörler kategorisiyle sınırlı değildir. Çünkü FX3U serisi şimdiye kadar daha büyük sistemlerle sağlanan bütün performans özelliklerini yer tasarrufu sağlayan bir tasarımla sunmaktadır.

Bununla birlikte FX ailesi, aşağıda belirtilen tam uyumlu bağımsız ürün serisinden oluşmaktadır.

MELSEC FX serisi size neler sunuyor?

  • Dünya çapında kullanım - Geniş besleme gerilimi aralığı sayesinde FX kontrolörleri dünyanın her yerinde kullanılabilir
  • Uluslararası sertifikalar - Melsec FX kontrolörleri dünya çapındaki bütün önemli endüstri standartlarına ve denizcilik sınıflandırmalarına uygundur
  • Esnek çözümler - Uygulama ihtiyaçlarınıza göre bir sistem oluşturmak üzere temel üniteye yeni bileşenler ve ek fonksiyonlar eklemek mümkündür
  • Basit programlama yapısı - Programlama sürecinde karmaşık fonksiyonları tek bir komutla bir araya getirebilirsiniz
  • Hız - FX ailesi, çevrim hızında standartları belirlemektedir (FX3U: 0,065 µs/lojik komut)
  • Uyumluluk - Her ne kadar birbirlerinden farklı ve bağımsız olsalar da FX ailesinin ürün serisi de tamamen birbirine uyumludur

PLC ana ünite

Güç kaynağı, CPU ve G/Ç içeren tümü bir arada ana ünite. Yerleşik özellikler arasında yüksek hızlı sayıcılar ve pozisyonlama çıkışları da bulunmaktadır.

G/Ç genişlemesi

Yerleşik güç kaynağı içeren 'G/Ç Genişleme Üniteleri' ve güç kaynağı içermeyen 'G/Ç Genişleme Blokları', çeşitli G/Ç boyut ve yapılandırmalarında sunulmaktadır.

Analog kontrol

Analog giriş ve çıkışlar, sıcaklık sensör girişleri ve sıcaklık kontrolü için seçenekler mevcuttur.

Yüksek hızlı sayma

Ek yüksek hızlı sayma kapasitesi veya daha yüksek performanslı yüksek hızlı sayma için yerleşik yüksek hızlı sayıcıların eklenmesi seçeneği de bulunmaktadır.

Pozisyonlama kontrolü

SSCNETIII pozisyonlama seçeneklerine ek olarak yüksek hızlı darbe çıkış modülleri de sunulmaktadır.

Network haberleşmesi

CC-Link ve Ethernet network ile RS-232C ve RS-485 seri haberleşme protokolleri için genişleme seçenekleri bulunmaktadır.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention